EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Einstellen der Sercos III-Adresse

Sercos III-Moduladresse

Die Sercos III-Adresse des TM5NS31-Moduls wird mithilfe von zwei Drehschaltern eingestellt. Die Adresse ist standardmäßig auf 0 voreingestellt. Auf diese Weise wird eine automatische Adressierung ausgelöst.

HINWEIS: Es sind nur Adressen von 1 bis 239 zulässig.

Die Sercos III-Adresse an den Drehschaltern liegt in hexadezimaler Schreibweise vor.

Die folgende Abbildung zeigt die Drehschalter:

G-SE-0009636.1.gif-high.gif

 

 

In der nachstehenden Tabelle werden die Adressen für Sercos III beschrieben:

Adressen

Beschreibung

0 dez. (0 hex.)

Automatische Adressierung (keine gültige Adresse)

Die Einstellung 0 wird erkannt, wenn der Wert SerialNumberController, TopologyAddress oder ApplicationType für den Parameter IdentificationMode(1) ausgewählt wird.

1-255 dez. (1-FF hex.)(1)

Manuelle Adressierung

Diese Einstellung wird erkannt, wenn der Wert SercosAddress für den Parameter IdentificationMode(1) ausgewählt wird.

(1)   IdentificationMode ist ein Parameter in EcoStruxure Machine Expert.

Beispiel für Sercos III-Adresseinstellung

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel, in dem eine Sercos III-Adresse auf 181 (dezimal) konfiguriert wird:

G-SE-0035937.1.gif-high.gif

 

(x16)   Höherwertiger Drehschalter: eingestellt auf B (Hex) = 11 (dezimal)

(x1)   Niederwertiger Drehschalter: eingestellt auf 5 (Hex) = 5 (dezimal)

Sercos III-Adresse = 11x16 + 1x5 = 181