TM5-Komponenten entsprechen Industriegeräten nach Zone B, Klasse A gemäß dem Standard IEC/CISPR Veröffentlichung 11. Wenn sie in einer anderen als der in diesem Standard beschriebenen Umgebung bzw. in einer Umgebung eingesetzt werden, die nicht den Spezifikationen in diesem Handbuch entspricht, wird die elektromagnetische Verträglichkeit bei leitungsgeführten Störungen und/oder Störstrahlungen ggf. gemindert.
Die TM5-Komponenten werden den CE-Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft für offene Geräte gemäß der Definition in EN61131-2 gerecht. Sie müssen in einem Gehäuse installiert werden, das im Hinblick auf die spezifischen Umgebungsbedingungen konzipiert wurde. Nur so kann ein unbeabsichtigter Kontakt mit gefährlichen Spannungen vermieden werden. Zur Verbesserung der elektromagnetischen Störfestigkeit des TM5-Systems empfiehlt sich die Verwendung eines Gehäuses aus Metall. Das Gehäuse sollte über einen Verriegelungsmechanismus mit Schlüssel verfügen, um die Gefahr eines unberechtigten Zugriffs zu mindern. Zur Gewährleistung der UL-Konformität ist dies obligatorisch.
Umgebungsspezifische Kenndaten
Die Geräte entsprechen dem UL- und dem CSA-Standards, ein Großteil der Module ist mit beiden Prüfzeichen ausgestattet. Darüber hinaus wurden alle Module auf ihre CE-Konformität geprüft. Die Geräte sind für eine Verwendung in industriellen Umgebungen mit dem Verschmutzungsgrad 2 vorgesehen.
HINWEIS: Einige der Moduleigenschaften weichen unter Umständen von den Angaben in den nachstehenden Tabellen ab. Weitere Informationen können Sie den Kapiteln zu den einzelnen Modulen entnehmen.
In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Ungebungsbedingungen aufgeführt:
Eigenschaft |
Min. Spezifikation |
Testbereich |
||
---|---|---|---|---|
Norm |
IEC61131-2 |
– |
||
Gesetzliche Standards |
UL 508 CSA 22.2 No. 142-M1987 CSA 22.2 No. 213-M1987 |
– |
||
Umgebungstemperatur |
– |
Waagrechte Einbaulage |
0 bis 55 °C (32 bis 131 °F) |
|
– |
Vertikaler Einbau |
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) |
||
Lagertemperatur |
– |
-25 bis 70 °C (-13 bis 158 °F) |
||
Relative Luftfeuchtigkeit |
– |
5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
||
Verschmutzungsgrad |
IEC60664 |
2 |
||
Schutzgrad |
IEC61131-2 |
|||
Korrosionsbeständigkeit |
Nicht zutreffend |
– |
||
Betriebshöhe |
– |
0 bis 2.000 m (0 bis 6.560 ft.) |
||
Lagerhöhe |
– |
0 bis 3.000 m (0 bis 9.842 ft.) |
||
Vibrationsfestigkeit |
– |
Montiert auf einer DIN-Schiene |
3,5 mm (0.138 in.) feste Amplitude von 5 bis 8,4 Hz 9,8 m/s2 (1 gn) feste Beschleunigung von 8,4 bis 150 Hz |
|
Mechanische Stoßfestigkeit |
– |
147 m/s2 (15 gn) bei einer Dauer von 11 ms |
||
Anschlusstechnik |
Abnehmbare Federklemmenleiste |
– |
– |
|
Zyklen für das Einfügen/Entfernen von Anschlüssen |
– |
50 |
||
HINWEIS: Die getesteten Baureihen weisen ggf. Werte auf, die nicht dem IEC-Standard entsprechen. Unsere internen Standards geben jedoch die Kennwerte vor, die für industrielle Umgebungen erforderlich sind. In jedem Fall halten wir die Mindestspezifikation ein, wenn angegeben. |
Elektromagnetische Störempfindlichkeit
Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der TM5-System zur elektromagnetischen Störempfindlichkeit:
Eigenschaft |
Min. Spezifikation |
Testbereich |
---|---|---|
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung |
IEC/EN 61000-4-2 |
8 kV (Luftentladung), Kriterium B 4 kV (Luftentladung), Kriterium B |
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder |
IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m (80 MHz bis 2 GHz), Kriterium A 10 V/m (80 MHz bis 2,7 GHz)(1) |
Burst, schnelle Transienten |
IEC/EN 61000-4-4 |
Spannungsleitungen: 2 kV, Kriterium B E/A: 1 kV, Kriterium B Geschirmtes Kabel: 1 kV, Kriterium B Wiederholungsrate: 5 und 100 kHz |
Überspannungsschutz 24-VDC-Stromkreis |
IEC/EN 61000-4-5 |
1 kV im Common Mode, Kriterium B 0,5 kV im Differential Mode, Kriterium B |
Störfestigkeit 230-VAC-Stromkreis |
IEC/EN 61000-4-5 |
2 kV im Common Mode, Kriterium B 1 kV im Differential Mode, Kriterium B |
Störfestigkeit gegen Störgrößen, induziert durch hochfrequente elektromagnetische Felder |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Veff (0,15 bis 80 MHz), Kriterium A |
Störfestigkeit gegen geleitete Emissionen |
EN 55011 (IEC/CISPR11) |
150 bis 500 kHz, Quasispitzenwert 79 dB (µV) 500 kHz bis 30 MHz, Quasispitzenwert 73 dB (µV) |
Störfestigkeit gegen abgestrahlte Emissionen |
EN 55011 (IEC/CISPR11) |
30 bis 230 MHz, 10 m@40 dB (µV/m) 230 MHz bis 1 GHz, 10 m@47 dB (µV/m) |
Kriterium A Ungestörter Betrieb während des Tests. Kriterium B Kurzzeitige Störung während des Tests gestattet. (1) Gilt für TM5SE1IC20005 und TM5SE1MISC20005. HINWEIS: Die getesteten Baureihen weisen ggf. Werte auf, die nicht dem IEC-Standard entsprechen. Unsere internen Standards geben jedoch die Kennwerte vor, die für industrielle Umgebungen erforderlich sind. In jedem Fall halten wir die Mindestspezifikation ein, wenn angegeben. |