EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

TM7BAI4CLA-Kenndaten

Allgemeine Merkmale

Danger_Color.gifGEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

oVerwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in gefahrenfreien Bereichen oder in Bereichen gemäß Klasse I, Divison 2, Gruppen A, B, C und D oder gemäß ATEX-Spezifikationen der Gruppe II, Zone 2 für Gefahrenbereiche, abhängig von Ihren lokalen, regionalen und/oder nationalen Bestimmungen.

oWechseln Sie keine Komponenten aus, die die Konformität mit den Spezifikationen für Gefahrenbereiche beeinträchtigen könnten.

oSchließen Sie Geräte nur ab oder trennen Sie Anschlüsse von Geräten nur, wenn Sie das Gerät zuvor von der Stromversorgung getrennt haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

HINWEIS: Zusätzliche Ausrüstung, die in Verbindung mit den im vorliegenden Dokument beschriebenen Geräten verwendet wird, muss ebenfalls für den Einsatz am Betriebsort geeignet sein.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie Kabelgrößen, die der Nennspannung und Nennstromstärke für E/A-Kanäle und Spannungsversorgung entsprechen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des Bausteins TM7BAI4CLA aufgeführt:

Allgemeine Kenndaten

Nennversorgungsspannung

24 VDC

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

18...30 VDC

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments

125 mA

TM7-Leistungsbus - Stromaufnahme

38 mA

Schutz

Gegen Verpolung

Verlustleistung

3,8 W max.

Gewicht

200 g (7.05 oz.)

ID-Code

5874 dez.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Eingangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten des Bausteins TM7BAI4CLA aufgeführt:

Eingangskenndaten

Anzahl Eingangskanäle

4

Verdrahtungstyp

2-Leiter

Eingangsbereich

0...20 mA

Eingangstyp

Differenzial

Eingangslast

Max. 300 Ω

Spannungsabfall bei 20 mA

4,5 VDC

Abtastzeit

400 µs für alle Eingänge

Eingangstyp

Differenzial

Konvertierungsmodus

Aufeinanderfolgende annähernde Register

Eingangsfilter

Abschaltfrequenz

1 kHz

Dämpfung

40 dB

Eingangstoleranz - max. Abweichung bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur

< 0,1% der Messung

Eingangstoleranz - Temperaturdrift

0,013% / °C (0,007% / °F) der Messung

Eingangstoleranz - Nichtlinearität

< 0,1% des Skalenendwerts (20 mA)

Digitale Auflösung

12 Bit

Auflösungswert

4,883 µA

Gleichtaktunterdrückung

DC

Min. 50 dB

50 Hz

Min. 50 dB

Unterdrückung des Übersprechens zwischen Kanälen

Min. 70 dB

Isolierung zwischen Kanälen

Nicht isoliert

Isolation zwischen Kanälen und Bus

Siehe Hinweis 1

Zulässiges Eingangssignal

±30 VDC max.

Eingangsschutz

Schutz gegen Verdrahtung mit 24-VDC-Versorgungsspannung

1 Die Isolierung der Leiste liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM7-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit der Leiste verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis ist zwischen dem TM7-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Sensorversorgung

In der nachstehenden Tabelle wird die Spannungsversorgung für die Sensoren des Bausteins TM7BAI4CLA aufgeführt:

Versorgungs-

spannung

Spannungsversorgung durch 24-VDC-E/A-Leistungssegment abzüglich Spannungsabfall für internen Schutz

Spannungsabfall für internen Schutz bei 500 mA

Max. 2 VDC

Versorgungsstrom (für alle mit Spannung versorgten Sensoren)

Max. 500 mA

Interner Schutz

Überstrom und Kurzschluss