EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

TM7BAI4TLA - Kenndaten

Allgemeine Kenndaten

Danger_Color.gifGEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

oVerwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in gefahrenfreien Bereichen oder in Bereichen gemäß Klasse I, Divison 2, Gruppen A, B, C und D oder gemäß ATEX-Spezifikationen der Gruppe II, Zone 2 für Gefahrenbereiche, abhängig von Ihren lokalen, regionalen und/oder nationalen Bestimmungen.

oWechseln Sie keine Komponenten aus, die die Konformität mit den Spezifikationen für Gefahrenbereiche beeinträchtigen könnten.

oSchließen Sie Geräte nur ab oder trennen Sie Anschlüsse von Geräten nur, wenn Sie das Gerät zuvor von der Stromversorgung getrennt haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

HINWEIS: Zusätzliche Ausrüstung, die in Verbindung mit den im vorliegenden Dokument beschriebenen Geräten verwendet wird, muss ebenfalls für den Einsatz am Betriebsort geeignet sein.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie Kabelgrößen, die der Nennspannung und Nennstromstärke für E/A-Kanäle und Spannungsversorgung entsprechen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des Bausteins TM7BAI4TLA aufgeführt:

Allgemeine Merkmale

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

18...30 VDC

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments

63 mA

Stromaufnahme des TM7-Leistungsbusses

38 mA

Schutz

Gegen Verpolung

Verlustleistung

2,3 W max.

Gewicht

195 g (6.87 oz.)

ID-Code

5256 dez.

Eingangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten des Bausteins TM7BAI4TLA aufgeführt:

Eingangskenndaten

Anzahl der Eingangskanäle

4

Verdrahtungstyp

2, 3 oder 4 Drähte

Eingangssensortyp

PT100/PT1000

KTY10/KTY84 (Siliziumsensor)

Temperaturbereich am Eingang

PT100: -200...850 °C (-328...1562 °F)

PT1000: -200...850 °C (-328...1562 °F)

KTY10: -50...145 °C (-58...293 °F)

KTY84: -40...300 °C (-40...572 °F)

Widerstandsmessbereich (über Software konfigurierbar)

1. Modus: 0,1...4500 Ω

2. Modus: 0,05...2250 Ω

Messstrom

250 µA ± 1,25 %

Abtastzeit

75 ms pro Eingang (mit 50-Hz-Filter)

195 ms pro Eingang mit verschiedener Konfiguration

Konvertierungsmodus

Sigma/Delta-Typ

Linearisierungsmodus

Software

Eingangsfilter

Abschaltfrequenz

Tiefpass 1. Ordnung/115 Hz

Dämpfung

20 dB

Filterzeit

2 bis 20 ms mit Konfigurationssoftware

Eingangstoleranz - maximale Abweichung bei 25°C (77°F) Umgebungstemperatur

0,01 % des Messwerts

Eingangstoleranz - Temperaturabweichung

0,003 % / °C (0.001 % / °F) des Messwerts

Eingangstoleranz - Nichtlinearität

0,002 % des gesamten Widerstandsbereichs (4500 Ω)

Digitale Auflösung

16 Bit

Auflösungswert

65536 Inkremente

Auflösung Temperaturwert

0,1 °C (0.18 °F)

Auflösung Widerstandswert

1. Modus: 0,1 Ω

2. Modus: 0,05 Ω

Gleichtaktunterdrückung

DC

Min. 50 dB

50 Hz

Min. 50 dB

Unterdrückung des Nebensprechens zwischen Kanälen

Min. 70 dB

Isolation zwischen Kanälen

Nicht isoliert

Isolation zwischen Kanälen und Bus

Siehe Hinweis 1

Eingangsschutz

Schutz gegen Verdrahtungsfehler mit 24-VDC-Versorgungsspannung

1 Die Isolierung der Leiste liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM7-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit der Leiste verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis ist zwischen dem TM7-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.