|
EXPLOSIONSGEFAHR |
oVerwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in gefahrenfreien Bereichen oder in Bereichen gemäß Klasse I, Divison 2, Gruppen A, B, C und D oder gemäß ATEX-Spezifikationen der Gruppe II, Zone 2 für Gefahrenbereiche, abhängig von Ihren lokalen, regionalen und/oder nationalen Bestimmungen. oWechseln Sie keine Komponenten aus, die die Konformität mit den Spezifikationen für Gefahrenbereiche beeinträchtigen könnten. oSchließen Sie Geräte nur ab oder trennen Sie Anschlüsse von Geräten nur, wenn Sie das Gerät zuvor von der Stromversorgung getrennt haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
HINWEIS: Zusätzliche Ausrüstung, die in Verbindung mit den im vorliegenden Dokument beschriebenen Geräten verwendet wird, muss ebenfalls für den Einsatz am Betriebsort geeignet sein.
|
BRANDGEFAHR |
Verwenden Sie Kabelgrößen, die der Nennspannung und Nennstromstärke für E/A-Kanäle und Spannungsversorgung entsprechen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des Bausteins TM7BAO4VLA aufgeführt:
Allgemeine Kenndaten |
|
---|---|
Nennversorgungsspannung |
24 VDC |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
18...30 VDC |
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments |
167 mA |
TM7-Leistungsbus - Stromaufnahme |
38 mA |
Schutz |
Gegen Verpolung |
Verlustleistung |
3,8 W max. |
Gewicht |
200 g (7.05 oz.) |
ID-Code |
5875 dez. |
Siehe auch Umgebungskenndaten.
In der nachstehenden Tabelle werden die Ausgangskenndaten des Bausteins TM7BAO4VLA aufgeführt:
Ausgangskenndaten |
|||
---|---|---|---|
Anzahl Ausgangskanäle |
4 |
||
Verdrahtungstyp |
2 oder 4 Drähte |
||
Ausgangsbereich |
-10...10 VDC |
||
Lastimpedanz |
Min. 1 kΩ |
||
Nennstrom |
Max. ± 10 mA |
||
Strombegrenzung |
±40 mA max. |
||
Abtastzeit |
400 µs für alle Ausgänge |
||
Einstellzeit |
1 ms des Skalenendwerts (20 VDC) |
||
Ausgangsfilter |
Abschaltfrequenz |
2,5 kHz |
|
Typ |
Tiefpass 1. Ordnung |
||
Ausgangstoleranz - max. Abweichung bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur |
< 0,15% der Messung |
||
Ausgangstoleranz - Temperaturdrift |
0,015% / °C (0,008% / °F) der Messung |
||
Ausgangstoleranz - Nichtlinearität |
< 0,15% vom Skalenendwert (20 VDC) |
||
Ausgangstoleranz - maximale durch Last verursachte Abweichung |
< 0,01% (von 10 MΩ bis1 kΩ, Widerstand) |
||
Digitale Auflösung |
11 Bit + Vorzeichen |
||
Auflösungswert |
4,882 mV |
||
Isolation zwischen Kanälen |
Nicht isoliert |
||
Isolation zwischen Kanälen und Bus |
Siehe Hinweis 1 |
||
Ausgangsschutz |
Schutz gegen Verdrahtung mit 24-VDC-Versorgungsspannung und Kurzschluss |
1 Die Isolierung der Leiste liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM7-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit der Leiste verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis ist zwischen dem TM7-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
In der nachstehenden Tabelle wird die Aktorversorgung des Bausteins TM7BAO4VLA beschrieben:
Versorgungs- |
|
---|---|
spannung |
Spannungsversorgung durch 24-VDC-E/A-Leistungssegment abzüglich Spannungsabfall für internen Schutz |
Spannungsabfall für internen Schutz bei 500 mA |
Max. 2 VDC |
Versorgungsstrom (für alle mit Spannung versorgten Aktoren) |
Max. 500 mA |
Interner Schutz |
Überstrom und Kurzschluss |