EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

TM7BDM16A-Kenndaten

Allgemeine Merkmale

Danger_Color.gifGEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

oVerwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in gefahrenfreien Bereichen oder in Bereichen gemäß Klasse I, Divison 2, Gruppen A, B, C und D oder gemäß ATEX-Spezifikationen der Gruppe II, Zone 2 für Gefahrenbereiche, abhängig von Ihren lokalen, regionalen und/oder nationalen Bestimmungen.

oWechseln Sie keine Komponenten aus, die die Konformität mit den Spezifikationen für Gefahrenbereiche beeinträchtigen könnten.

oSchließen Sie Geräte nur ab oder trennen Sie Anschlüsse von Geräten nur, wenn Sie das Gerät zuvor von der Stromversorgung getrennt haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

HINWEIS: Zusätzliche Ausrüstung, die in Verbindung mit den im vorliegenden Dokument beschriebenen Geräten verwendet wird, muss ebenfalls für den Einsatz am Betriebsort geeignet sein.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie Kabelgrößen, die der Nennspannung und Nennstromstärke für E/A-Kanäle und Spannungsversorgung entsprechen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des Bausteins TM7BDM16A aufgeführt:

Allgemeine Kenndaten

Nennversorgungsspannung

24 VDC

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

18...30 VDC

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments

125 mA

TM7-Leistungsbus - Stromaufnahme

38 mA

Schutz

Gegen Verpolung

Verlustleistung

4,8 W max.

Gewicht

320 g (11.28 oz.)

ID-Code

6685 dez.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Eingangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten des Bausteins TM7BDM16A aufgeführt:

Eingangskenndaten

Anzahl Eingangskanäle

16

Verdrahtungstyp

2 oder 3 Drähte

Eingangsbereich

18...30 VDC

Nenneingangsstrom bei 24 VDC

4,4 mA

Eingangstyp

Sink (Strom ziehend)

Eingangsimpedanz

5 kΩ

AUS-Zustand

U < 5 VDC

EIN-Zustand

U > 15 VDC

I > 3,5 mA

Eingangsfilter

Hardware - Kanäle I0 bis I3

≤ 10 μs

Hardware - Kanäle I4 bis I15

≤ 70 μs

Software

Konfigurierbar zwischen 0 und 25 ms

Isolation zwischen Kanälen

Nicht isoliert

Isolation zwischen Kanälen und Bus

Siehe Hinweis 1

1 Die Isolierung der Leiste liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM7-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit der Leiste verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis ist zwischen dem TM7-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Merkmale der Ausgänge

In der nachstehenden Tabelle werden die Ausgangskenndaten des Bausteins TM7BDM16A aufgeführt:

Ausgangskenndaten

Anzahl Ausgangskanäle

16

Verdrahtungstyp

2 oder 3 Drähte

Ausgangstyp

Source (Strom liefernd)

Ausgangsstrom

Max. 0,5 A pro Ausgang

Gesamtausgangsstrom für den Baustein

Max. 8 A

Ausgangsbereich

18...30 VDC

Spannungsabfall

Max. 0,3 VDC bei 0,5 mA Nennstrom

Leckstrom im ausgeschalteten Zustand

5 μA

Einschaltzeit

Max. 400 μs

Abschaltzeit

Max. 400 μs

Schaltfrequenz

Ohmsche Last

Max. 100 Hz

Induktive Last

Siehe Kenndaten beim Schalten induktiver Lasten

Ausschaltspannung beim Abschalten induktiver Lasten

Typisch 50 VDC

Kurzschluss-Spitzenstrom

Max. 12 A

Isolation zwischen Kanälen

Nicht isoliert

Isolation zwischen Kanälen und Bus

Siehe Hinweis 1

Schutz

Verpolungsschutz

Ausgangsschutz

Schutz vor Kurzschluss, Überstrom und Überhitzung

Automatische erneute Aktivierung nach Kurzschluss oder Überstrom

Ja, mindestens 10 ms je nach interner Temperatur

1 Die Isolierung der Leiste liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM7-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit der Leiste verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis ist zwischen dem TM7-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Sensor- und Aktorversorgung

In der nachstehenden Tabelle wird die Spannungsversorgung für die Sensoren und Aktoren des Bausteins TM7BDM16A beschrieben:

Versorgung

Spannung

Spannungsversorgung durch 24-VDC-E/A-Leistungssegment abzüglich Spannungsabfall für internen Schutz

Spannungsabfall für internen Schutz bei 500 mA

Max. 2 VDC

Versorgungsstrom (für alle mit Spannung versorgten Sensoren und Aktoren)

Max. 500 mA

Interner Schutz

Überstrom und Kurzschluss

Kenndaten beim Schalten induktiver Lasten

Die folgende Abbildung zeigt die Kenndaten des Bausteins TM7BDM16A beim Schalten induktiver Lasten:

G-SE-0003660.1.gif

 

(1)   Lastwiderstand in Ω

(2)   Lastinduktanz in H

(3)   Max. Betriebszyklen/Sekunde