In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Bausteins TM7BDM16B aufgeführt:
Wichtige Kenndaten |
||
---|---|---|
Anzahl der Eingangs-/Ausgangskanäle |
16 |
|
Eingangstyp |
Typ 1 |
|
Eingangssignaltyp |
Senke |
|
Ausgangstyp |
Transistor, max. 0,5 A |
|
Ausgangssignaltyp |
Quelle |
|
Sensor- und Aktor-Anschlusstyp |
M8, Verbinder vom Typ Buchse |
Die folgende Abbildung zeigt den Baustein TM7BDM16B:
(A) IN-Steckverbinder für TM7-Bus
(B) OUT-Steckverbinder für TM7-Bus
(C) IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung
(D) OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung
(1) Eingangs-/Ausgangssteckverbinder
(2) Status-LEDs
Steckverbinder- und Kanalbelegung
In der nachstehenden Tabelle werden die Steckverbinder- und Kanalbelegungen des Bausteins TM7BDM16B aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte "I/O-Konfiguration".
E/A-Steckverbinder |
E/A-Status-LEDs |
Kanaltypen |
Kanäle |
---|---|---|---|
1 |
1 |
Eingang/Ausgang |
I0/Q0 |
2 |
2 |
Eingang/Ausgang |
I1/Q1 |
3 |
3 |
Eingang/Ausgang |
I2/Q2 |
4 |
4 |
Eingang/Ausgang |
I3/Q3 |
5 |
5 |
Eingang/Ausgang |
I4/Q4 |
6 |
6 |
Eingang/Ausgang |
I5/Q5 |
7 |
7 |
Eingang/Ausgang |
I6/Q6 |
8 |
8 |
Eingang/Ausgang |
I7/Q7 |
9 |
9 |
Eingang/Ausgang |
I8/Q8 |
10 |
10 |
Eingang/Ausgang |
I9/Q9 |
11 |
11 |
Eingang/Ausgang |
I10/Q10 |
12 |
12 |
Eingang/Ausgang |
I11/Q11 |
13 |
13 |
Eingang/Ausgang |
I12/Q12 |
14 |
14 |
Eingang/Ausgang |
I13/Q13 |
15 |
15 |
Eingang/Ausgang |
I14/Q14 |
16 |
16 |
Eingang/Ausgang |
I15/Q15 |
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs am Baustein TM7BDM16B:
(1) Status-LEDs für TM7-Bus, Gruppe von zwei LEDs: 1.1 (grün) und 1.2 (rot)
(2) E/A-Status-LEDs, bestehend aus sechzehn LEDs (orange)
(3) Status-LEDs für E/A-Baustein, Gruppe von zwei LEDs: 3.1 (grün) und 3.2 (rot)
Die nachstehende Tabelle beschreibt die Status-LEDs für den TM7-Bus am Baustein TM7BDM16B:
Status-LEDs für TM7-Bus |
Beschreibung |
|
---|---|---|
LED 1.1 |
LED 1.2 |
|
AUS |
AUS |
Keine Spannungsversorgung am TM7-Bus |
EIN |
EIN |
TM7-Bus im Anlaufzustand: oSpannungsversorgung am TM7-Bus und oBaustein nicht initialisiert |
EIN |
AUS |
TM7-Bus im Betriebszustand: |
AUS |
EIN |
TM7-Busfehler erkannt |
Die nachstehende Tabelle beschreibt die E/A-Status-LEDs am Baustein TM7BDM16B:
Kanal-LEDs |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|
1 bis 16 |
AUS |
Entsprechender Eingang/Ausgang deaktiviert |
1 bis 16 |
EIN |
Entsprechender Eingang/Ausgang aktiviert |
Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den E/A-Bausteinstatus am Baustein TM7BDM16B:
Bausteinstatus-LEDs |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|
3.1 |
AUS |
Keine Spannungsversorgung |
Einzelnes Blinken |
Reset-Zustand |
|
Blinken |
Anlaufzustand |
|
EIN |
Zustand "In Betrieb" |
|
3.2 |
AUS |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Einzelnes Blinken |
Erkannter Fehler bei einem E/A-Kanal: oDI: Überlauf oder Unterlauf des Eingangssignals oDO: Überstrom oder Kurzschluss |
|
Zweifaches Blinken |
Spannungsversorgung nicht im zulässigen Bereich |
|
EIN |
Erkannter Fehler oder Reset-Zustand |