Der Erweiterungsbaustein TM7BAI4VLA ist ein analoger 4-Kanal-Eingangsbaustein mit 10-VDC-Eingängen.
Weitere Informationen finden Sie unter Baustein TM7BAI4VLA, 4 AI ±10 V.
Registerkarte „TM7-Modul-E/A-Abbild“
Auf der Registerkarte TM7-Modul-E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration auf der Registerkarte „E/A-Abbild“ beschrieben:
|
Variable |
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
– |
ModuleOK |
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
|
DiagnIn |
BYTE |
Das jedem Eingang zugeordnete Statusbit: o0: OK o1: Fehler erkannt |
|
|
Eingänge |
AnalogInput1-4 0 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
|
AnalogInput1-4 1 |
Aktueller Wert von Eingang 1 |
||
|
AnalogInput1-4 2 |
Aktueller Wert von Eingang 2 |
||
|
AnalogInput1-4 3 |
Aktueller Wert von Eingang 3 |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
Der Eingangswert wird entsprechend der Filterstufe ausgewertet. Anschließend kann eine Eingangsbegrenzung unter Verwendung dieser Auswertung angewendet werden.
Formel zur Auswertung des Eingangswerts:
Die folgenden Beispiele zeigen die Funktion der Eingangsbegrenzung basierend auf einem sprunghaften Anstieg des Eingangs und einer Störung.
Beispiel 1: Der Eingangswert macht einen Sprung von 8000 auf 16000. Das Diagramm zeigt den ausgewerteten Eingangswert mit den folgenden Einstellungen:
Eingangsbegrenzung = 0
Filterstufe = 2 oder 4
1 Eingangswert
2 Ausgewerteter Wert: Filterstufe 2
3 Ausgewerteter Wert: Filterstufe 4
4 Eingangssprung
Beispiel 2: Der Eingangswert erfährt eine Störung. Das Diagramm zeigt den ausgewerteten Eingangswert mit den folgenden Einstellungen:
Eingangsbegrenzung = 0
Filterstufe = 2 oder 4
1 Eingangswert
2 Ausgewerteter Wert: Filterstufe 2
3 Ausgewerteter Wert: Filterstufe 4
4 Störung (Spannungsspitze)
Die Eingangsbegrenzung kann nur stattfinden, wenn ein Filter verwendet wird. Die Eingangsbegrenzung wird vor der Filterung ausgeführt.
Es wird geprüft, um wie viel sich der Eingangswert geändert hat, um sicherzustellen, dass die festgelegten Grenzwerte nicht überschritten werden. Bei einem Überschreiten der Werte entspricht der angepasste Eingangswert dem alten Wert ± dem Grenzwert.
Die Eingangsbegrenzung eignet sich gut zur Unterdrückung von Störungen (Spannungsspitzen). Die folgenden Beispiele zeigen die Funktion der Eingangsbegrenzung basierend auf einem sprunghaften Anstieg des Eingangs und einer Störung.
Beispiel 1: Der Eingangswert macht einen Sprung von 8000 auf 17000. Das Diagramm zeigt den angepassten Eingangswert mit den folgenden Einstellungen:
Eingangsbegrenzung = 2047
Filterstufe = 2
1 Eingangswert
2 Interner angepasster Eingangswert vor Filterung
3 Eingangssprung
Beispiel 2: Der Eingangswert erfährt eine Störung. Das Diagramm zeigt den angepassten Eingangswert mit den folgenden Einstellungen:
Eingangsbegrenzung = 2047
Filterstufe = 2
1 Eingangswert
2 Interner angepasster Eingangswert vor Filterung
3 Störung (Spannungsspitze)
Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“
In der nachstehenden Tabelle werden die benutzerdefinierten Parameter des Moduls aufgeführt:
|
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
InputFilter |
Aus Stufe 2 Stufe 4 Stufe 8 Stufe 16 Stufe 32 Stufe 64 Stufe 128 |
Aus |
Definition der Filterstufe |
|
InputLimitation |
Aus 4095 511 8191 1023 16383 2047 255 |
16383 |
Gibt die Begrenzung der Eingangsrampe an. HINWEIS: Der Parameter ist nur verfügbar, wenn ein Eingangsfilter ausgewählt ist. |