TM7BDM8B, TM7BDM16A und TM7BDM16B

Einführung

Die Erweiterungsbausteine TM7BDM8B, TM7BDM16A und TM7BDM16B sind konfigurierbare digitale 24-VDC-Eingangs- oder -Ausgangsbausteine mit 8 oder 16 Kanälen.

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch:

Referenz

Siehe

TM7BDM8B

Baustein TM7BDM8B, 8 konfigurierbare DI/DO 24 VDC

TM7BDM16A

Baustein TM7BDM16A, 16 konfigurierbare DI/DO 24 VDC

TM7BDM16B

Baustein TM7BDM16B, 16 konfigurierbare DI/DO 24 VDC

Registerkarte „TM7-Modul-E/A-Abbild“

Auf der Registerkarte TM7-Modul-E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration auf der Registerkarte „E/A-Abbild“ beschrieben:

Variable

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK (für Module mit 16 Kanälen)

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

DiagIn1 (für Module mit 8 Kanälen)

Jedem E/A zugeordnetes Statusbit:

o0: OK

o1: Fehler erkannt

Eingänge

DigitalInput 1

...

DigitalInput 16(1)

BOOL

Status von Eingang 0

...

Status von Eingang 15

Ausgänge

DigitalOutput 1

...

DigitalOutput 16(1)

BOOL

Befehlswort von Ausgang 0

...

Befehlswort von Ausgang 15

(1)   Die Nummer von DigitalInput oder DigitalOutput entspricht der Bausteinkanalnummer.

HINWEIS: Für jeden Kanal gibt es nur eine Nummer für DigitalInput •• bzw. DigitalOutput ••. Die Nummer von DigitalOutput •• entspricht der Nummer von StatusDigitalOutput ••. StatusDigita­lOutputs wird nicht verwendet, wenn der Parameter Ausgangsstatus deaktiviert ist.

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

In der nachstehenden Tabelle werden die benutzerdefinierten Parameter des Moduls aufgeführt:

Name

Wert

Standard

Beschreibung

Direction01

...

Direction16(1)

Eingang

Ausgang

Eingang

Konfiguriert den Kanal als Ein- oder Ausgang.

InputFilter

0 bis 127

0

Legt die Filterzeit für alle Digitaleingänge im Bereich 0 bis 127 (0 bis 12,7 ms) fest.

(1)   Die Nummer der Richtung entspricht der Kanalnummer des Bausteins.