TMC4AI2 – Beschreibung

Überblick

Folgende Komponenten sind in das Steckmodul TMC4AI2 integriert:

o2 Analogeingänge (Spannung oder Strom)

oAbnehmbare Federklemmenleiste, 3,81 mm (0,15 in.) Abstand

Hauptmerkmale

Merkmal

Wert

 

Signaltyp

Spannung

Strom

Anzahl Eingangskanäle

2

Eingangsbereich

0...10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Auflösung

12 Bit (4096 Schritte)

Verbindungstyp

3,81 mm (0.15 in.) Abstand, abnehmbare Federklemmenleiste

Gewicht

55 g (1.94 oz)

Spannungsstatus-LED

Die nachstehende Abbildung zeigt ein TMC4AI2-Steckmodul mit seiner Spannungsstatus-LED beschriftet mit PWR:

G-SE-0031624.1.gif-high.gif

 

 

LED

Farbe

Status

Beschreibung

PWR

Grün

Ein

Das Steckmodul wird von der Logiksteuerung mit Strom versorgt und die externe Spannungsversorgung (24 VDC) ist angelegt.

Blinkend

Das Steckmodul wird von der Logiksteuerung mit Strom versorgt, aber die externe Spannungsversorgung (24 VDC) ist nicht angelegt.

Aus

Das Steckmodul wird von der Logiksteuerung nicht mit Strom versorgt.