TMC4PACK01

Einführung

Das TMC4PACK01-Steckmodul ist mit zwei analogen Spannungs- bzw. Stromeingangskanälen mit einer Auflösung von 12 Bit ausgestattet.

Folgende Eingangskanäle sind verfügbar:

o0 bis 10 V

o0 bis 20 mA

o4 bis 20 mA

Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TMC4PACK01.

Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Registerkarte „E/A-Abbild“

Eine Beschreibung der Vorgehensweise zur Konfiguration der Eingänge und Ausgänge des Moduls finden Sie unter Konfiguration von Steckmodulen.

Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte E/A-Abbild:

Variable

Kanal

Typ

Beschreibung

Eingänge

iiTMC4PACK01_IW0

INT

Aktueller Wert von Eingang 0

iiTMC4PACK01_IW1

INT

Aktueller Wert von Eingang 1

Diagnose

ibTMC4PACK01_IW2

BYTE

Status des Steckmoduls

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

24VFault

BOOL

+24-V-Spannungsversorgung deaktiviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

OutOfRange0

BOOL

Eingang außerhalb des Bereichs (Kanal 0)

OutOfRange1

BOOL

Eingang außerhalb des Bereichs (Kanal 1)

Reserviert

BOOL

Reserviert

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.

Registerkarte „E/A-Konfiguration“

Für jeden Eingang können Sie Folgendes definieren:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Typ

Nicht verwendet

0-10 V

0-20 mA

4-20 mA

Nicht verwendet

Auswahl des Kanalmodus.

Min.

0-10 V

-32768 bis 32767

0

Gibt den unteren Messgrenzwert an.

0-20 mA

0

4-20 mA

4000

Max.

0-10 V

-32768 bis 32767

10000

Gibt den oberen Messgrenzwert an.

0-20 mA

20000

4-20 mA

20000

Filterstufe

Kein Filter

Filter1 (Kürzester)

...

Filter6 (Längster)

Kein Filter

Gibt die digitale Filterstufe an, die auf diesen Kanal angewendet werden soll.