TMC4AQ2

Einführung

Das TMC4AQ2-Steckmodul ist mit zwei analogen Ausgangsspannungs- bzw. Ausgangsstrom­kanälen mit einer Auflösung von 16 Bit ausgestattet.

Folgende Ausgangskanäle sind verfügbar:

o0 bis 10 V

o4 bis 20 mA

Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TMC4AQ2.

Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Registerkarte „E/A-Abbild“

Eine Beschreibung der Vorgehensweise zur Konfiguration der Eingänge und Ausgänge des Moduls finden Sie unter Konfiguration von Steckmodulen.

Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte E/A-Abbild:

Variable

Kanal

Typ

Beschreibung

Ausgänge

qiTMC4AQ2_QWO

INT

Aktueller Wert von Ausgang 0

qiTMC4AQ2_QW1

INT

Aktueller Wert von Ausgang 1

Diagnose

ibTMC4AQ2_IWO

BYTE

Status des Steckmoduls

BrokenWire0

BOOL

Stromausgang Drahtbruch-Warnung (Kanal 0)

BrokenWire1

BOOL

Stromausgang Drahtbruch-Warnung (Kanal 1)

24VFault

BOOL

+24-V-Spannungsversorgung deaktiviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.

Registerkarte „E/A-Konfiguration“

Für jeden Ausgang können Sie Folgendes definieren:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Typ

Nicht verwendet

0-10 V

4-20 mA

Nicht verwendet

Der Modus des Kanals.

Min.

0-10 V

4-20 mA

-32768 bis 32767

-32768 bis 32767

0

4000

Gibt den unteren Messgrenzwert an.

Max.

0-10 V

4-20 mA

-32768 bis 32767

-32768 bis 32767

10000

20000

Gibt den oberen Messgrenzwert an.