Dieser Abschnitt enthält die allgemeinen Kenndaten des TMSES4-Moduls.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die Abmessungen des TMSES4-Moduls:
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des TMSES4-Moduls aufgeführt:
Eigenschaft |
Wert |
|
---|---|---|
Verbrauch |
200 mA |
|
Verlustleistung |
7,85 W |
|
Gewicht |
403 g (14,22 oz) |
In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten des TMSES4-Moduls aufgeführt:
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|
Richtlinien |
Ethernet |
Steckverbindungstyp |
RJ45 |
Baudrate |
Unterstützt Ethernet "10BaseT", "100BaseTX" und "1000BaseT" mit automatischer Verhandlung |
Automatisches Crossover |
MDIO (1) |
Busanschlüsse |
1 rechtsseitiger Anschluss an die Steuerung, Stecker 1 linksseitiger Anschluss an das nächste Erweiterungsmodul, Buchse |
Installation |
Beliebige Position an der linken Seite der Steuerung oder nach einem weiteren TMS-Erweiterungsmodul. |
(1) Die Steuerung unterstützt die Kabelfunktion MDIO-Auto-Crossover-Kabelfunktion. Es müssen keine speziellen Ethernet-Crossover-Kabel für den direkten Anschluss von Geräten an diesen Port verwendet werden (Verbindung ohne einen Ethernet-Hub oder -Switch.) |