Einbau eines Moduls in eine Steuerung oder in ein Erweiterungsmodul
In diesem Abschnitt wird die Montage eines Erweiterungsmoduls in einer Steuerung oder in anderen Modulen beschrieben.
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS |
oTrennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im zugehörigen Hardwarehandbuch dieser Geräte angegebenen Bedingungen. oVerwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist. oBringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten. oBetreiben Sie diese Geräte und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Nach dem Anschluss neuer Module an die Steuerung müssen Sie das Anwendungsprogramm vor der Wiederinbetriebnahme des Systems aktualisieren, herunterladen und neu installieren. Wenn Sie das Anwendungsprogramm nicht aktualisieren, damit es die neuen Module widerspiegelt, funktionieren die E/A auf dem Erweiterungsbus möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oVerwenden Sie mit diesem Gerät nur von Schneider Electric genehmigte Software. oAktualisieren Sie Ihr Anwendungsprogramm jedes Mal, wenn Sie die physische Hardwarekonfiguration ändern. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Einbau eines Moduls in eine Steuerung oder ein Erweiterungsmodul
Sie können den TMS-Erweiterungsmodul auf der DIN-Schiene montieren oder aus der DIN-Schiene ausbauen.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie alle Spannungsanschlüsse und entfernen Sie etwaige Steuerungs-E/A-Baugruppen von der DIN-Schiene. |
2 |
Entfernen Sie die Abdeckung des Erweiterungssteckverbinders von der Steuerung bzw. dem am weitesten außen montierten Erweiterungsmodul. |
3 |
Stellen Sie sicher, dass sich der Verriegelungsmechanismus auf dem TMS-Erweiterungsmodul, das montiert werden soll, in der oberen Position befindet. |
4 |
Richten Sie den internen Busanschluss des TMS-Erweiterungsmoduls mit dem internen Busanschluss der Steuerung oder des Erweiterungsmoduls aus. |
5 |
Drücken Sie das neue Modul gegen die Steuerung oder das Erweiterungsmodul, bis es sicher einrastet. |
6 |
Drücken Sie den Verriegelungsmechanismus auf der Oberseite des neuen Moduls nach unten, um das Modul an der Steuerung bzw. an dem bereits installierten Erweiterungsmodul zu befestigen. |
7 |
Klemmen Sie die Baugruppe auf die DIN-Schiene. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie alle Stromanschlüsse. |
2 |
Entfernen Sie die Abdeckung des Erweiterungssteckverbinders von der Steuerung bzw. dem am weitesten außen montierten Erweiterungsmodul. |
3 |
Stellen Sie sicher, dass sich der Verriegelungsmechanismus auf dem TMS-Erweiterungsmodul, das montiert werden soll, in der oberen Position befindet. |
4 |
Befestigen Sie das TMS-Erweiterungsmodul mit den Klemmen an der DIN-Schiene auf der linken Seite der Steuerung oder des Erweiterungsmoduls. |
5 |
Schieben Sie das TMS-Erweiterungsmodul auf die Steuerung oder das Erweiterungsmodul. |
6 |
Richten Sie den internen Busanschluss des TMS-Erweiterungsmoduls mit dem internen Busanschluss der Steuerung oder des Erweiterungsmoduls aus. |
7 |
Drücken Sie das neue Modul gegen die Steuerung oder das Erweiterungsmodul, bis es sicher einrastet. |
8 |
Drücken Sie den Verriegelungsmechanismus auf der Oberseite des neuen Moduls nach unten, um das Modul an der Steuerung oder dem Erweiterungsmodul zu befestigen. |