Archivo de índice y archivo de parámetros - Información general
Archivo en el que se definen los parámetros (IDN) que se leerán desde la unidad; el archivo se guarda en el controlador.
NOTA: Si el archivo de índice no se encuentra en el controlador, no podrán cargarse los parámetros y se producirá una condición de error.
|
PÉRDIDA DE DATOS |
Cualquier modificación del archivo de índice (adición o eliminación de parámetros) requiere una nueva lectura (cargar y guardar) de todas las configuraciones existentes de la unidad. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
Para garantizar un correcto intercambio de datos entre el controlador y la unidad, el archivo de índice deberá cumplir las especificaciones definidas en el apartado Consideraciones a continuación.
Para la descarga (y restauración en la unidad) se utiliza el archivo de parámetros. Los parámetros de este archivo se transfieren a la unidad correspondiente. El archivo de parámetros se creará automáticamente una vez que se haya ejecutado correctamente FB_ParamterUpload.
El archivo CSV que se leerá contiene diversos valores (columnas) dispuestos en registros individuales (filas).
Tenga en cuenta las siguientes restricciones a la hora de crear un archivo CSV:
oSolo se admiten archivos CSV con codificación ASCII.
No se comprueba que la codificación del archivo sea ASCII.
NOTA: Si el archivo contiene caracteres que no pertenecen al código de caracteres ASCII establecido, los valores representados por la aplicación no serán válidos.
oEl código de caracteres especificado como delimitador no se admite como parte de un valor.
El delimitador queda fijado en ;.
oLa distribución básica consiste en una matriz de filas GPL.Gc_uiMaxNumberOfRowsRead x 5 columnas. El número de filas queda limitado a 250.
oEl número máximo de caracteres para cada campo de datos queda limitado a 25.
oCada registro (fila) termina en CRLF (CarriageReturn seguido de LineFeed).
Para obtener más información sobre las características de los archivos CSV, consulte el capítulo Bloques de funciones CSV de la Guía de la biblioteca FileFormatUtility.
La comunicación a través del bus de campo Sercos III (lectura y escritura) se gestiona mediante una tarea asíncrona.
Para obtener ejemplos de archivos, consulte Archivo de índice - Descripción de ejemplo y estructura de un ATV340S o Archivo de parámetros - Descripción de ejemplo de un ATV340S.