IF_AsyncManager - Start (Método)
Tipo: |
Método |
Disponible desde: |
V1.2.3.0 |
Versiones: |
Versión actual |
Asignar una función a una tarea asíncrona.
El método Start se utiliza para delegar la ejecución de una función (por lo general, lenta y laboriosa) en una tarea separada.
NOTA: Para poder utilizar el método Start, el método Init debe haberse ejecutado correctamente.
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
i_ifAsync |
Entrada para la asignación del bloque de funciones que implementa la interfaz IF_Async y cuyo método Job() debe ejecutarse de manera asíncrona. |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha detectado un error. Para obtener información detallada, consulte q_etResult y q_etResultMsg. |
q_etResult |
Proporciona información de diagnóstico y estado en forma de valor numérico. |
|
q_sResultMsg |
STRING(80) |
Proporciona información adicional de diagnóstico y estado en forma de mensaje de texto. |