Dimensiones de la Pantalla 4:3 12"
Dimensiones de la Pantalla 4:3 12" con elementos de fijación
Dimensiones de la Pantalla W12"
Dimensiones de la Pantalla W12" con elementos de fijación
Dimensiones de la Pantalla 4:3 15"
Dimensiones de la Pantalla 4:3 15" con elementos de fijación
Dimensiones de la Pantalla W15"
Dimensiones de la Pantalla W15" con elementos de fijación
Dimensiones de la Pantalla W19"
Dimensiones de la Pantalla W19" con elementos de fijación
Dimensiones de la Pantalla W22"
Dimensiones de la Pantalla W22" con elementos de fijación
Dimensiones de los tornillos de fijación de la instalación
En la tabla se indica la tolerancia general de las dimensiones:
|
Rango de mediciones nominales |
Tolerancia general según DIN ISO 2768 media |
|---|---|
|
De 6 a 30 mm (de 0.236 a 1.181 in) |
±0,2 mm (±0.0078 in) |
|
De 30 a 80 mm (de 1.181 a 3.149 in) |
±0,25 mm (±0.0098 in) |
|
De 80 a 180 mm (de 3.149 a 7.08 in) |
±0,3 mm (±0.012 in) |
|
De 180 a 600 mm (de 7.08 a 23.62 in) |
±0,5 mm (±0.02 in) |