Instalación del Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP)
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación y compruebe que la alimentación eléctrica se ha desconectado de la fuente de alimentación. |
2 |
Montaje en pared: Fije el Box iPC Universal/Performance en el armario con cuatro tornillos M4 (6 mm [0,24 in]): ![]()
NOTA: oNo se permite el montaje en libro para la configuración certificada DNV (Det Norske Veritas). oEl par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). Montaje horizontal: Fije el Box iPC Universal/Performance con cuatro tornillos M4 (8 mm [0,31 in]): ![]()
NOTA: oEl montaje horizontal se permite con un descenso de temperatura. (Consulte las características ambientales). oEl par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
Instalación del Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO)
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación y compruebe que la alimentación eléctrica se ha desconectado de la fuente de alimentación. |
2 |
Montaje en pared: Fije el Box iPC en el armario con cuatro tornillos M4 (8 mm [0.31 in]). Montaje en libro: Fije el Box iPC en el armario con dos tornillos M4 (8 mm [0,31 in]). ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). Montaje horizontal: Fije el Box iPC con cuatro tornillos M4 (8 mm [0,31 in]): ![]()
NOTA: oEl montaje horizontal se permite con un descenso de temperatura (consulte las características ambientales). oEl par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
En la figura siguiente se muestra la orientación de montaje permitida de la Box iPC:
Con el fin de proporcionar suficiente circulación de aire, monte el Box iPC de manera que el espaciado en la parte superior, inferior y lateral sea el siguiente:
1 Salida de aire
2 Entrada de aire
x1 > 100 mm (3,93 in)
x2 > 50 mm (1,96 in)
Montaje horizontal:
x1 > 100 mm (3,93 in)
x2 > 50 mm (1,96 in)
Instalación con montaje en segmento DIN del dispositivo Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO)
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación y compruebe que la alimentación eléctrica se ha desconectado de la fuente de alimentación. |
2 |
Fije el soporte del segmento DIN (HMIYADBMODIN11) al dispositivo Box iPC mediante tres tornillos de tipo M3 (6 mm [0,23 in]): ![]()
|
3 |
Enganche el dispositivo Box iPC Optimized con el soporte al segmento de montaje: ![]()
|