Conexión del cable de alimentación de CC
Antes de conectar el cable de alimentación al conector de alimentación del Box iPC, asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado de la fuente de alimentación de CC.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable. oDesconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Magelis Industrial PC como de la fuente de alimentación. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada. oVuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad. oUse únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Magelis Industrial PC. La unidad de CC está diseñada para la entrada de 24 V CC. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO O DESCONEXIÓN DEL EQUIPO |
oCompruebe que las conexiones de accesorios, comunicación y alimentación no fuerzan los puertos. Tenga en cuenta las vibraciones en el entorno. oConecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario. oUtilice sólo cables de conector Sub-D de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado. oUtilice solamente los cables USB disponibles comercialmente. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Cableado y conexión del bloque de terminales del Box iPC
En la tabla siguiente se describe cómo conectar el cable de alimentación al bloque de terminales de CC (uso común para HMIBMU/HMIBMP/HMIBMI/HMIBMO):
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación del Box iPC y compruebe que la alimentación eléctrica de CC se ha desconectado de la fuente de alimentación. |
2 |
Retire el bloque de terminales del conector de alimentación del Box iPC y conecte el cable de alimentación al bloque de terminales: ![]()
Use un cable de cobre apto para 75 °C (167 °F) con una sección de 0,75 a 2,5 mm2 (de AWG 18 a AWG 14) y use un cable de 2,5 mm2 para realizar la conexión a tierra. |
3 |
Coloque el bloque de terminales en el conector de alimentación y apriete los tornillos: ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
Cableado y conexión del bloque de terminales del Adaptador de pantalla
En la tabla siguiente se describe cómo conectar el cable de alimentación al bloque de terminales de CC:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación del Adaptador de pantalla y compruebe que la alimentación eléctrica de CC se ha desconectado de la fuente de alimentación. |
2 |
Retire el bloque de terminales del conector de alimentación del Adaptador de pantalla y conecte el cable de alimentación al bloque de terminales: ![]()
Use un cable de cobre apto para 75 °C (167 °F) con una sección de 0,75 a 2,5 mm2 (de AWG 18 a AWG 14) y use un cable de 2,5 mm2 para realizar la conexión a tierra. |
3 |
Coloque el bloque de terminales en el conector de alimentación y apriete los tornillos: ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4.5 lb-in). |