Instalación del Adaptador de pantalla y del módulo de alimentación de CA
El módulo de alimentación de CA (HMIYMMAC1) puede montarse de forma opcional en el Adaptador de pantalla (HMIDADP11) para que funcione con una tensión de 100 a 240 V CA.
Si no se clasifica como ubicación peligrosa, el módulo de alimentación de CA (HMIYPSOMAC1) puede montarse de forma opcional en el Adaptador de pantalla (HMIDADP11) para que funcione con una tensión de 100-240 V CA.
NOTA: El módulo de alimentación de CA (HMIYMMAC1) debe ser PV 02 o superior si se debe utilizar con el Adaptador de pantalla (HMIDADP11) para ubicaciones peligrosas.
Instalación del módulo de alimentación de CA
Antes de instalar un módulo de alimentación de CA, apague el sistema operativo correctamente y desconecte la alimentación del dispositivo.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable. oDesconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Magelis Industrial PC como de la fuente de alimentación. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada. oVuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad. oUse únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Magelis Industrial PC. La unidad de CA está diseñada para la entrada de 100 a 240 V CA. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO |
oNo aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación. oCuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Magelis Industrial PC. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
Instalación del módulo de alimentación de CA (HMIYMMAC1) con el Adaptador de pantalla (HMIDADP11)
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación del Adaptador de pantalla y compruebe que el adaptador de alimentación se haya desconectado de la fuente de alimentación. |
2 |
Monte el módulo de alimentación de CA en el pantalla con dos tornillos M3 x 6 (es necesario extraer la cubierta del interruptor de alimentación y el conector AC IN): ![]()
1 Módulo de alimentación de CA 2 Pantalla 3 Adaptador de pantalla NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
3 |
Retire el bloque de terminales del conector de alimentación del Adaptador de pantalla y conecte el cable de alimentación de CC al bloque de terminales: ![]()
Utilice un cable de cobre adecuado para 75 °C (167 °F) y de 0,75 a 2,5 mm2 de sección (de AWG 18 a AWG 14). Asimismo, utilice un cable de 2,5 mm2 para realizar la conexión a tierra. |
4 |
Coloque el bloque de terminales en el conector de alimentación del Adaptador de pantalla y apriete los tornillos: ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
5 |
Conecte el otro extremo del cable de alimentación de CC con el bloque de terminales conectado a la toma 24 V DC OUT del módulo de alimentación de CA y apriete los tornillos: ![]()
Utilice cable de cobre adecuado para 75 °C (167 °F) y de 0,75 a 2,5 mm2 de sección (AWG 18 a AWG 14). |
6 |
Conecte el cable de alimentación de CA con el bloque de terminales conectado a la toma AC IN del módulo de alimentación de CA desde su propia fuente de alimentación: ![]()
|
7 |
Devuelva el pantalla al armario de control; consulte Instalación del pantalla. |
Instalación del módulo de alimentación de CA (HMIYPSOMAC1) con el Adaptador de pantalla (HMIDADP11)
Siga estos pasos cuando instale el módulo de alimentación de CA (HMIYPSOMAC1):
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación del Adaptador de pantalla y compruebe que el adaptador de alimentación se haya desconectado de la fuente de alimentación. |
2 |
El módulo de fuente de alimentación de CA se monta en el Adaptador de pantalla por medio de cuatro tornillos M3 x 4: ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
3 |
Retire el bloque de terminales del conector de alimentación y conecte el cable de alimentación al bloque de terminales: ![]()
Conecte el cable negro con 0 V y el cable rojo con 24 V del bloque de terminales. Utilice cable de cobre de 2,5 mm2 para realizar la conexión a tierra del bloque de terminales. |
4 |
Coloque el bloque de terminales en el conector de alimentación y apriete los tornillos: ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
5 |
Coloque la pinza a través del soporte de montaje y el cable de alimentación juntos: ![]()
Presione la pinza para sujetar el cable de alimentación: ![]()
1 Soporte de montaje |
6 |
Conecte el cable de alimentación de CA del módulo de alimentación de CA desde su fuente de alimentación. |