Descripción del Box iPC Basic Optimized (HMIBMI)
Cuando esté en funcionamiento, la temperatura de la superficie del disipador térmico puede superar los 70 °C (158 °F).
|
RIESGO DE QUEMADURAS |
No toque la superficie del disipador térmico durante el funcionamiento. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Botón de encendido/apagado, botón de reinicio e indicadores LED
Significado de los indicadores de estado
Marca |
Indicador LED |
Color |
Estado |
Significado |
---|---|---|---|---|
PWR |
Alimentación |
Verde |
Encendido |
Activo (el usuario utiliza Windows) (estado 0). |
Verde |
Intermitente |
Reposo (estado 3). |
||
Naranja |
Encendido |
Hibernación (estado 4/estado 5). |
||
CMOS |
Batería |
Naranja |
Encendido |
Tensión de RTC inferior a 2,65 V CC. |
Apagado |
Tensión de RTC superior a 2,65 V CC. |
|||
LED programable para el software de control opcional |
||||
RUN/STOP (EJECUTAR/DETENER) |
RUN/STOP de software de control |
Rojo |
Apagado |
Paro |
Verde |
Encendido |
Ejecución |
||
Error |
Error de software de control |
Rojo |
Apagado |
El software de control no tiene ningún error. |
Encendido |
El software de control tiene un error. |
1 DisplayPort
2 Botón y LED de encendido/restablecimiento
1 Conector SMA para la antena externa WLan A
2 Conector SMA para la antena GPRS/4G externa
3 Conector SMA para la antena externa WLan B
1 Conector de alimentación de CC
2 Puerto COM RS-232 (no aislado), RS-422/485 (no aislado)
3 USB1 (USB 2.0)
4 USB2 (USB 3.0)
5 ETH1 (10/100/1000 Mb/s)
6 ETH2 (10/100/1000 Mb/s)
7 Interfaz opcional
8 Clavija de conexión a tierra
1 Sistema de bloqueo USB
Descripción de Box iPC y Pantalla
NOTA:
oAjuste de Windows (con controladores ya instalados): el Box iPC puede admitir DisplayPort a la vez cuando se monta con una pantalla (HMIDM).
oUna vez conectado el cable de DisplayPort, deberá reiniciar el sistema operativo.
oPara conectar el Box iPC a la pantalla mediante la interfaz DVI, utilice un cable de DP a DVI activo: HMIYADDPDVI11 (consulte la información sobre accesorios).
1 Pantalla
2 Módulo de alimentación de CA opcional (HMIYPSOMAC1 o HMIYMMAC1)
3 Box iPC