Descripción de Box iPC Universal y Performance (HMIBMU/HMIBMP)
Cuando esté en funcionamiento, la temperatura de la superficie del disipador térmico puede superar los 70 °C (158 °F).
|
RIESGO DE QUEMADURAS |
No toque la superficie del disipador térmico durante el funcionamiento. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Descripción de Box iPC 2 ranuras
Botón y LED de encendido/apagado
En la tabla se describe el significado de los indicadores de estado:
Marca |
Indicador LED |
Color |
Estado |
Significado |
---|---|---|---|---|
PWR |
Alimentación |
Verde |
Encendido |
Activo (el usuario utiliza Windows) (estado 0). |
Verde |
Intermitente |
Reposo (estado 3). |
||
Naranja |
Encendido |
Hibernación (estado 4/estado 5). |
||
SATA |
SATA |
Verde |
Apagado |
Sin transmisión de datos de almacenamiento. |
Encendido |
Transmisión de datos de almacenamiento. |
|||
CMOS |
Batería |
Naranja |
Encendido |
Tensión de RTC inferior a 2,65 V CC. |
Apagado |
Tensión de RTC superior a 2,65 V CC. |
|||
LED programable para el software de control opcional |
||||
RUN/STOP (EJECUTAR/DETENER) |
RUN/STOP de software de control |
Rojo |
Apagado |
Paro |
Verde |
Encendido |
Ejecución |
||
ERR |
Error de software de control |
Rojo |
Apagado |
El software de control no tiene ningún error. |
Encendido |
El software de control tiene un error. |
1 DisplayPort 2
2 Ranura enchufable de CFast
3 Botón y LED de encendido/restablecimiento
4 HDD/SSD 1 (intercambio bajo tensión y posible configuración de RAID)
5 HDD/SSD 2 (intercambio bajo tensión y posible configuración de RAID)
1 Conector SMA para la antena externa WLan
2 Conector SMA para la antena GPRS/4G externa
3 Conector SMA para la antena externa WLan
1 Conector de alimentación de CC
2 Interfaz opcional 1
3 DisplayPort 1
4 ETH1 (10/100/1000 Mb/s) IEEE1588
5 ETH2 (10/100/1000 Mb/s) IEEE1588
6 USB1 y USB2 (USB 3.0)
7 USB3 y USB4 (USB 2.0)
8 Interfaz opcional 2
9 Puerto COM1 RS-232, RS-422/485 (aisladas)
10 Clavija de conexión a tierra
Descripción de Box iPC 4 ranuras
Botón y LED de encendido/apagado
En la tabla se describe el significado de los indicadores de estado:
Marca |
Indicador LED |
Color |
Estado |
Significado |
---|---|---|---|---|
PWR |
Alimentación |
Verde |
Encendido |
Activo (el usuario utiliza Windows) (estado 0). |
Verde |
Intermitente |
Reposo (estado 3). |
||
Naranja |
Encendido |
Hibernación (estado 4/estado 5). |
||
SATA |
SATA |
Verde |
Apagado |
Sin transmisión de datos de almacenamiento. |
Encendido |
Transmisión de datos de almacenamiento. |
|||
CMOS |
Batería |
Naranja |
Encendido |
Tensión de RTC inferior a 2,65 V CC. |
Apagado |
Tensión de RTC superior a 2,65 V CC. |
|||
LED programable para el software de control opcional |
||||
RUN/STOP (EJECUTAR/DETENER) |
RUN/STOP de software de control |
Rojo |
Apagado |
Paro |
Verde |
Encendido |
Ejecución |
||
ERR |
Error de software de control |
Rojo |
Apagado |
El software de control no tiene ningún error. |
Encendido |
El software de control tiene un error. |
1 DisplayPort 2
2 Ranura enchufable de CFast
3 Botón y LED de encendido/restablecimiento
4 HDD/SSD 1 (intercambio bajo tensión y posible configuración de RAID)
5 HDD/SSD 2 (intercambio bajo tensión y posible configuración de RAID)
6 Ventilador
1 Conector SMA para la antena externa WLan
2 Conector SMA para la antena GPRS/4G externa
3 Conector SMA para la antena externa WLan
4 Ventilador
1 Conector de alimentación de CC
2 Interfaz opcional 1
3 DisplayPort 1
4 ETH1 (10/100/1000 Mb/s) IEEE1588
5 ETH2 (10/100/1000 Mb/s) IEEE1588
6 USB1 y USB2 (USB 3.0)
7 USB3 y USB4 (USB 2.0)
8 Ranuras de PCI o PCIe (peripheral component interconnect express, interconexión rápida de componentes periféricos)
9 Interfaz opcional 2
10 Puerto COM1 RS-232, RS-422/485 (aisladas)
11 Clavija de conexión a tierra
Descripción de Box iPC y Pantalla
NOTA:
oBox iPC (HMIBMU/HMIBMP) puede admitir dos DisplayPort. Cuando el Box iPC está montado con pantalla, el DisplayPort 2 no es funcional.
oUna vez conectado el cable de DisplayPort, deberá reiniciar el sistema operativo.
oPara conectar el Box iPC a la pantalla mediante la interfaz DVI, utilice un cable de DP a DVI activo: HMIYADDPDVI11 (consulte la información sobre accesorios).
1 Pantalla
2 Módulo de alimentación de CA opcional (HMIYMMAC1)
3 Box iPC