Vista frontal de la Pantallas de 4:3 12" o 4:3 15"
Los modelos de pantalla 4:3 12" y 4:3 15" cuentan con una pantalla táctil con tecnología táctil resistiva analógica que puede funcionar de forma anómala si se tocan dos o más puntos a la vez.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No toque dos o más puntos de la pantalla de forma simultánea. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1 Panel (4:3 12" o 4:3 15")
2 Panel de un solo toque
3 Puerto USB (USB 2.0) y botón de restablecimiento
4 Indicador de estado
NOTA: Si la pantalla está conectada con un Adaptador de pantalla, el botón de restablecimiento es únicamente para el restablecimiento del Adaptador de pantalla. Si la pantalla está conectada con un Box iPC, el botón de restablecimiento es para el restablecimiento del Box iPC.
NOTA: El USB frontal es una interfaz de diagnóstico para las reparaciones y el mantenimiento.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oNo utilice el USB frontal mientras la máquina esté en funcionamiento. oMantenga siempre la cubierta en su posición durante el funcionamiento normal. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Vista frontal Pantallas W12", W15", W19" o W22"
Los modelos de pantalla multitáctil W12", W15", W19" y W22" disponen de una pantalla táctil con tecnología táctil capacitiva proyectada que puede funcionar de forma anómala cuando la superficie está húmeda.
|
PÉRDIDA DE CONTROL |
oNo toque el área de la pantalla táctil durante el arranque del sistema operativo. oNo utilice el dispositivo cuando la superficie de la pantalla táctil esté húmeda. oSi la superficie de la pantalla táctil está húmeda, elimine cualquier presencia de agua con un paño suave antes de hacer funcionar el dispositivo. oAsegúrese de utilizar únicamente las configuraciones de conexión a tierra autorizadas que se indican en el procedimiento de conexión a tierra. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA:
oEn caso de que se produzca un contacto anómalo (por ejemplo, agua), el control táctil se deshabilitará durante unos segundos para impedir el contacto accidental. Al cabo de unos segundos tras haberse eliminado el contacto anómalo se recuperará la función táctil normal.
oNo toque el área de la pantalla táctil durante el arranque del sistema operativo, ya que el firmware del panel táctil se inicializa de forma automática al iniciar Windows.
1 Panel (W12" o W15" o W19" o W22")
2 Panel multitáctil
3 Indicador de estado
En esta tabla se describe el significado del indicador de estado de las Pantallas con Box iPC:
Color |
Estado |
Significado |
---|---|---|
Verde |
Encendido |
Activo (el usuario utiliza Windows) (estado 0). |
Verde |
Intermitente |
Reposo (estado 1/estado 2/estado 3). |
Naranja |
Encendido |
Hibernación (estado 4/estado 5). |
En esta tabla se describe el significado del indicador de estado de las Pantallas con Adaptador de pantalla:
Color |
Estado |
Significado |
---|---|---|
Verde |
Encendido |
Activo (el usuario utiliza Windows) (estado 0). |
Naranja |
Encendido |
Reposo (estado 1/estado 2) e hibernación (estado 3/estado 4/estado 5). |
Vista posterior Pantallas 4:3 15", W15", W19" o W22"
1 Conector del panel para Box iPC o Adaptador de pantalla
G1 Guía del panel de extracción para Box iPC Optimized
S1 Orificio de montaje para Box iPC Optimized
G2 Guía del panel de extracción para Box iPC Universal/Performance o Adaptador de pantalla
S2 Orificio de montaje para Box iPC Universal/Performance o Adaptador de pantalla
V Orificio de montaje para el kit VESA (HMIYPVESA21 o HMIYPVESA41)
Vista posterior Pantallas 4:3 12" o W12"
1 Conector del panel para Box iPC o Adaptador de pantalla
G1 Guía del panel de extracción para Box iPC Optimized
S1 Orificio de montaje para Box iPC Optimized
G2 Guía del panel de extracción para Box iPC Universal/Performance o Adaptador de pantalla
S2 Orificio de montaje para Box iPC Universal/Performance o Adaptador de pantalla
V Orificio de montaje para VESA (HMIYPVESA6X21)