Descripción de la interfaz Profibus DP
El módulo HMIYMINPRO1 está clasificado como módulo comunicación industrial con módulos de protocolo de bus de campo (maestro o esclavo Profibus DP). Es compatible con la tarjeta mini PCIe.
NOTA: Descargue el firmware y la configuración. Use el DTM maestro o esclavo correspondiente en el software de configuración SYCON.net (HILSCHER CIFX 90E-DP\ET\F\MR\ADVA/+ML).
En la figura se muestra la interfaz Profibus DP
Descripción de la interfaz Profibus DP
En la tabla siguiente se muestran los datos técnicos de la interfaz Profibus DP:
|
Características |
Valores |
|---|---|
|
General |
|
|
Tipo de bus |
Tarjeta mini PCIe revisión 1.2 |
|
Conector |
1 conector D-Sub de 9 pines |
|
Memoria |
8 Mb de SDRAM / 4 Mb de EPROM flash serie |
|
Tamaño de la memoria de puerto doble |
64 kbytes |
|
Consumo de energía |
600 mA a 3,3 V CC |
|
Comunicación |
|
|
Protocolo |
Profibus DP V1 |
|
Admite señales |
RxD/TxD-P, RxD/TxD-N |
|
Velocidad de transmisión |
33 MHz |
|
Dimensiones |
60 × 45 × 9,5 mm (2,36 × 1,77 × 0,37 in) |
En la tabla se muestran las especificaciones de Profibus DP:
|
Características |
Esclavo Profibus DP |
Maestro Profibus DP |
|---|---|---|
|
Máx. esclavo |
– |
125 |
|
Máx. datos cíclicos |
244 bytes |
244 bytes/esclavo |
|
Lectura/escritura acíclica |
6.240 bytes |
|
|
Cantidad máxima de módulos |
24 |
– |
|
Datos de configuración |
244 bytes |
244 bytes/esclavo |
|
Datos de parámetros |
237 bytes |
|
NOTA: Para configurar el maestro, se necesita un archivo GSD (archivo de descripción del dispositivo). Para establecer la comunicación, la configuración del maestro utilizado debe ser compatible con la configuración del esclavo. Los parámetros principales son: dirección de estación, número de ID, velocidad en baudios y datos de configuración (los datos de configuración correspondientes a la longitud de salida y la longitud de entrada).
Esta interfaz se usa para conectar el Box iPC al equipo remoto mediante un cable. El conector es un conector D-Sub de 9 pines.
Al utilizar un cable largo del PLC para conectar al Box iPC, es posible que el cable tenga un potencial eléctrico distinto del potencial eléctrico del panel, aunque ambos estén conectados a tierra.
En la tabla se muestran las asignaciones de los 9 pines del conector D-Sub:
|
Pin |
Asignación |
Descripción |
Conector D-Sub hembra de 9 pines |
|---|---|---|---|
|
1 |
– |
– |
|
|
2 |
– |
– |
|
|
3 |
RxD/TxD-P |
Recepción/transmisión datos P, conector de conexión B |
|
|
4 |
– |
– |
|
|
5 |
GND |
Potencial de referencia |
|
|
6 |
VP |
Tensión de alimentación positiva |
|
|
7 |
– |
– |
|
|
8 |
RxD/TxD-N |
Recepción/transmisión datos N, conector de conexión A |
|
|
9 |
– |
– |
Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.
|
|
|
PÉRDIDA DE POTENCIA |
|
oAsegúrese de que las conexiones de comunicación no fuercen en exceso los puertos de comunicación de Magelis Industrial PC. oFije con seguridad los cables de comunicación al panel o al armario. oUtilice sólo cables D-Sub de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
|
Número de referencia |
Descripción |
HMIBMU/HMIBMP |
HMIBMI/HMIBMO Expandable |
|---|---|---|---|
|
HMIYMINPRO1 |
Interfaz Profibus w/NVRAM, 128 Mb + ML |
Sí |
Sí |
Box iPC Optimized:
Box iPC Universal/Box iPC Performance:
Administrador de dispositivos e instalación de hardware
Primero instale la interfaz opcional en el Box iPC y, a continuación, instale el controlador. El soporte de instalación del controlador se incluye en el soporte de recuperación (llave USB). Después de instalar la interfaz, puede usar el Administrador de dispositivos para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.