Descripción de la tarjeta de interfaz LAN inalámbrica
El módulo HMIYMINWIFI1 está clasificado como módulo de área local inalámbrica para sistemas incrustados inalámbricos provistos de USB. No utiliza la ranura mini PCIe (Intel Dual Band Wireless-AC 3160). Compatibilidad directa con LAN inalámbrica para conectar dispositivos de LAN inalámbrica entre sí sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico.
En la figura se muestra la tarjeta de interfaz LAN inalámbrica:
NOTA: Las antenas se montan directamente en el producto en la ubicación específica. También se pueden montar de forma remota mediante cables intermedios.
En la figura se muestran las dimensiones del cable de antena LAN inalámbrica remota (HMIYCABWIFIAN51):
Descripción de la tarjeta de interfaz LAN inalámbrica
En la tabla se muestran los datos técnicos de la tarjeta de interfaz LAN inalámbrica:
Elemento |
Características |
---|---|
General |
|
Estándar WLAN IEEE |
IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w |
Conector de la antena |
2 conectores U.FL |
Salida LED |
Act/Desact |
Comunicación |
|
Itinerancia |
Admite la itinerancia continuada entre los puntos de acceso respectivos 802.11b, 802.11g, 802.11a/b/g, 802.11a/b/g/n y 802.11ac |
Bluetooth |
Bluetooth en modalidad dual 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) |
Autenticación |
WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA |
Protocolos de autenticación |
PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2 |
Cifrado |
WEP, AES-CCMP, TKIP 64 bits y 128 bits |
Cifrado y autenticación directos de LAN inalámbrica |
WPA2, AES-CCMP |
Protección de tramas de administración |
802.11w (tramas de administración protegidas por WFA) |
Descripción del cable de interfaz LAN inalámbrica
En la tabla se muestran datos técnicos de la antena y el cable de interfaz LAN inalámbrica:
Número de referencia |
Características |
---|---|
HMIYCABWIFIAN51 |
Cable de antena LAN inalámbrica remota de 5 m (16.4 ft) |
Número de referencia |
Descripción |
HMIBMP/HMIBMU |
HMIBMI/HMIBMO |
---|---|---|---|
HMIYMINWIFI1 |
Interfaz, WiFi, AC3160, 2 antenas |
Sí |
Sí |
Box iPC Optimized:
Box iPC Universal/Box iPC Performance:
Administrador de dispositivos e instalación de hardware
Primero instale la interfaz opcional en el Box iPC y, a continuación, instale el controlador. El soporte de instalación del controlador se incluye en el soporte de recuperación (llave USB). Después de instalar la interfaz, puede usar el Administrador de dispositivos para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.