Descripción de la interfaz USB
Las unidades HMIYMINUSB1 se consideran módulos de comunicación. Son totalmente compatibles con la tarjeta mini PCIe.
En la figura se muestra la interfaz USB:
En la figura siguiente se muestran las dimensiones de la interfaz USB:
En la tabla siguiente se muestran los datos técnicos de la interfaz USB:
|
Elemento |
Características |
|---|---|
|
General |
|
|
Tipo de bus |
Tarjeta mini PCIe revisión 1.2 |
|
Conector |
2 puertos USB 3.0 |
|
Consumo de energía |
Salida de alimentación de +5 V CC/900 mA al dispositivo USB |
|
Comunicación |
|
|
Protocolo |
Especificación USB (Universal Serial Bus, bus serie universal) 3.0 Rev. 1.0 |
|
Velocidad |
Velocidad baja: 1,5 Mb/s, velocidad completa: 12 Mb/s, velocidad alta: 480 Mb/s, velocidad superalta: 5 Gb/s |
|
Número de referencia |
Descripción |
HMIBMP/HMIBMU |
HMIBMI/HMIBMO Expandable |
|---|---|---|---|
|
HMIYMINUSB1 |
Interfaz USB 3.0, 2 x USB |
Sí(1)/(2) |
Sí |
|
(1) Sólo se admite un HMIYMINUSB1 en HMIBMP/HMIBMU. (2) HMIYMINDP1 y HMIYMINUSB1 no se pueden utilizar conjuntamente en HMIBMP/HMIBMU. |
|||
Box iPC Optimized:
Box iPC Universal/Box iPC Performance:
Administrador de dispositivos e instalación de hardware
Primero instale la interfaz opcional en el Box iPC y, a continuación, instale el controlador. El soporte de instalación del controlador se incluye en el soporte de recuperación (llave USB). Después de instalar la interfaz, puede usar el Administrador de dispositivos para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.