Descripción de la tarjeta NVRAM

Introducción

La HMIYMINNVRAM1 se considera almacenamiento industrial o una tarjeta de memoria para la ranura de mini PCIe.

En esta figura se muestra la tarjeta NVRAM:

G-SE-0038589.1.gif-high.gif

 

 

Descripción de la tarjeta NVRAM

En la tabla se muestran los datos técnicos de la tarjeta NVRAM:

Características

Valores

General

Tipo de bus

Tarjeta mini PCIe revisión 1.2

Consumo de energía

3,3 V CC a 150 mA

Memoria

Tamaño

2 MB

Velocidad de lectura/escritura

6 Mb/s

Inmunidad máxima del campo magnético durante la escritura

8000 A/m

Inmunidad máxima del campo magnético durante la lectura o en standby

8000 A/m

Tabla de compatibilidad

Número de referencia

HMIBMU/HMIBMP

HMIBMI/HMIBMO

HMIYMINNVRAM1

Administrador de dispositivos e instalación de hardware

Primero instale la interfaz opcional en el Box iPC y, a continuación, instale el controlador. El soporte de instalación del controlador se incluye en el soporte de recuperación (llave USB). Tras la instalación del módulo de interfaz, puede verificar si está instalado correctamente en el sistema mediante el Administrador de dispositivos.