Instalación de la tarjeta mini_PCIe y PCI/PCIe de Box iPC Universal y Performance (HMIBMU/HMIBMP)

Introducción

El Box iPC admite dos ranuras PCI/PCIe y dos ranuras mini PCIe.

NOTA: Al instalar tarjetas PCI/PCIe en la placa, la temperatura de funcionamiento queda limitada a 45 °C (113 °F). Al instalar una sola tarjeta PCI/PCIe, el consumo de energía máximo es de 10 W. Al instalar dos tarjetas PCI/PCIe, el consumo de energía máximo es de 12 W como suma de las dos tarjetas (no obstante, el consumo máximo por tarjeta es de 10 W). Al instalar una tarjeta o dos tarjetas, si el consumo de energía total sobrepasa los 6 W, se requiere el kit de ventilador (HMIYBFKT4BM11).

Antes de instalar o extraer una tarjeta mini PCIe o PCI/PCIe, apague el sistema operativo Windows correctamente y desconecte la alimentación del dispositivo.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.

oDesconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Magelis Industrial PC como de la fuente de alimentación.

oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada.

oVuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad.

oUse únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Magelis Industrial PC. La unidad de CA está diseñada para la entrada de 100 a 240 V CA. La unidad de CC está diseñada para la entrada de 24 V CC. Compruebe siempre si su dispositivo recibe alimentación de CA o CC antes de aplicarla.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Caution_Color.gifATENCIÓN

DAÑOS EN LA TARJETA DE MEMORIA Y PÉRDIDA DE DATOS

oDesconecte toda la alimentación eléctrica antes de tocar una tarjeta de memoria instalada.

oUtilice sólo tarjetas de memoria vendidas por Schneider Electric como accesorio para este producto. No se ha probado el rendimiento de la unidad Magelis Industrial PC al usar tarjetas de memoria de otros fabricantes.

oConfirme que la tarjeta de memoria está orientada correctamente antes de insertarla.

oNo doble, deje caer ni golpee la tarjeta de memoria.

oNo toque los conectores de la tarjeta de memoria.

oNo desmonte ni modifique la tarjeta de memoria.

oMantenga seca la tarjeta de memoria.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

AVISO

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

Adopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar retirar la cubierta de Magelis Industrial PC.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Caution_Color.gifATENCIÓN

HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO

oNo aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación.

oCuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Magelis Industrial PC.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Instalación de la tarjeta mini PCIe

Paso

Acción

1

Desconecte el cable de alimentación de Box iPC.

2

Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para liberar cualquier carga electrostática de su cuerpo.

3

Desatornille los nueve tornillos de la cubierta:

G-SE-0042252.4.gif-high.gif

 

 

4

Inserte la tarjeta mini PCIe en el conector de la tarjeta de expansión y fíjela con dos tornillos:

G-SE-0053995.1.gif-high.gif

 

 

Si utiliza una tarjeta mini PCIe con un cable externo conectado, instale una abrazadera u otro dispositivo para fijar el cable.

NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4.5 lb-in).

5

Vuelva a colocar la cubierta y fíjela con nueve tornillos:

G-SE-0042266.2.gif-high.gif

 

 

Instalación de tarjetas PCI o PCIe

Paso

Acción

1

Desconecte el cable de alimentación de Box iPC.

2

Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para liberar cualquier carga electrostática de su cuerpo.

3

Desatornille los nueve tornillos de la cubierta y retírela:

G-SE-0047195.3.gif-high.gif

 

 

4

G-SE-0043494.2.gif-high.gif

 

1   Ranura para tarjeta PCI/PCIe 1

2   Ranura para tarjeta PCI/PCIe 2

3   Tapa ranura PCI/PCIe 1

4   Tapa ranura PCI/PCIe 2

NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4.5 lb-in).

5

Vuelva a colocar la cubierta y fíjela con nueve tornillos:

G-SE-0047194.3.gif-high.gif