Características de Box iPC

Características

Elemento

Características

Box iPC Performance (HMIBMP)

Box iPC Universal (HMIBMU)

Box iPC Optimized (HMIBMO)

Box iPC Basic Optimized (HMIBMI)

Chipset y procesador Intel

Core i7-4650U

1,7 GHz

Celeron 2980U

1,6 GHz

Atom E3930

1,8 GHz

Atom E3930

1,8 GHz

Ranura de expansión

2 ranuras: 2 mini PCIe de tamaño completo

4 ranuras:

o2 mini PCIe de tamaño completo y 1 PCI + 1 PCIe x4

o2 mini PCIe de tamaño completo y 2 PCI

o2 mini PCIe de tamaño completo y 1 PCIe x1 + 1 PCIe x4

Compatible con PCI Express 3.0 de medio tamaño y PCI 2.2 de medio tamaño.

Ampliable:

o1 M.2 (para almacenamiento)

o1 mini PCIe de tamaño completo

1 mini PCIe de tamaño completo

Memoria

8 GB o 16 GB, DDR3L 1600 MHz, SDRAM de SO-DIMM

4 GB o 8 GB, DDR3L 1600 MHz, SDRAM de SO-DIMM

4 GB o 8 GB, DDR3L 1600 MHz, SDRAM de SO-DIMM

4 GB, DDR3L 1600 MHz, SDRAM de SO-DIMM

MRAM de 512 kB para el usuario

Velocidad de lectura/escritura: 35 ns

Memoria de almacenamiento

2 conectores SATA, 1 ranura para CFast, 1 ranura para mSATA

Ampliable: 1 conector SATA

1 eMMC (soldado)

Temporizador del watchdog

 Intervalo de temporizador de 255 niveles, programable de 1 a 255 s/min (ajuste en API)

Zumbador

Método de refrigeración

Disipador térmico pasivo

Peso (sin HDD / CFast / tarjeta mini / tarjeta PCIe / tarjeta PCI)

2 ranuras: 3,1 kg (6.8 lb)

4 ranuras: 3,9 kg (8.6 lb)

2 ranuras: 3,1 kg (6.8 lb)

4 ranuras: 3,9 kg (8.6 lb)

Estándar: 1,25 kg (2,75 lb)

Ampliable: 1,3 kg (2,86 lb)

1,2 kg (2,64 lb)

Memoria MRAM

El Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP) admite la memoria no volátil integrada con tecnología MRAM para esta característica y ofrece tiempos de lectura/escritura de 35 ns compatibles con SRAM con resistencia ilimitada. Los datos son siempre no volátiles durante más de 20 años. Los datos se protegen automáticamente cuando se corta la corriente mediante un circuito de inhibición por baja tensión que impide escrituras cuando la tensión no está dentro del rango de la especificación.

Temporizador del watchdog

El temporizador del watchdog se usa para que el sistema se reinicie. El temporizador del watchdog es programable y cada unidad equivale a 1 segundo o 1 minuto con 255 niveles.

Interfaz serie Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP)

Elemento

Características

Tipo

RS-232, RS-422/485 (COM1), con control de flujo de datos automático, habilitado para módem, aislado eléctricamente

Velocidad de transferencia

Máximo 115,2 kbps

Conexión

Conector D-Sub de 9 pines

Interfaz serie Box iPC Optimized (HMIBMO/HMIBMI)

Elemento

Características

Tipo

HMIBMO

RS-232 (COM1) sin aislamiento

RS-232, RS-422/485 (COM2) sin aislamiento

HMIBMI

RS-232, RS-422/485 (sin aislamiento)

Velocidad de transferencia

Máximo 115,2 kbps

Conexión

Conector D-Sub de 9 pines

Interfaz USB

Elemento

Características

Tipo

USB 3.0 y USB 2.0

Velocidad de transferencia

Baja velocidad (1,5 Mb/s), velocidad completa (12 Mb/s), alta velocidad (480 Mb/s)

y superalta velocidad (5 Gb/s) (sólo puerto USB 3.0)

Carga de corriente

USB 3.0: 0,9 A por conexión y USB 2.0: 0,5 A por conexión

Conexión

Tipo A

Interfaz Ethernet

Elemento

Características

Tipo

RJ45

Velocidad

10/100/1000 Mb/s base-T

Controlador Ethernet

Realtek 8111G

DisplayPort

Elemento

Características

Tipo

Conector DisplayPort (para convertir a DVI necesitará un adaptador o cable de DP a DVI HMIYADDPDVI11)

Resolución (DisplayPort 1/DisplayPort 2)

Admite hasta 3200 × 2000 a 60 Hz

NOTA:

oLa unidad Box iPC Universal/Performance puede admitir dos puertos de pantalla. Cuando el Box iPC está montado con pantalla, el DisplayPort 2 no es funcional.

oSi ejecuta Windows®, el dispositivo Box iPC Optimized puede utilizar hasta 2 pantallas en los puertos DP y una pantalla montada. Cuando el usuario se encuentra en BIOS, sólo se pueden utilizar 2 pantallas, DM + DP1/2 o DP1 + DP2.

oUna vez conectado el cable DisplayPort, se deberá reiniciar el sistema operativo.

oPara conectar el Box iPC a la pantalla mediante la interfaz DVI, utilice un cable de DP a DVI activo.

oLos puertos de E/S (como interfaces serie, USB y Ethernet) de este producto tienen números de puerto internos que pueden diferir respecto a los números de puertos físicos, como por ejemplo COM1, USB1 o ETH1, impresos en el producto y que se usan con fines identificativos en este manual. Compruebe los números de puerto de su entorno.

Sistemas operativos

Cada producto se suministra con un sistema operativo preinstalado según el número de referencia:

Sistemas operativos

Número de referencia

Windows 7 Ultimate SP1 64 bits MUI

HMIBMPSI74D470L

Windows Embedded Standard 7 (WES7P) SP1 64 bits MUI

HMIBMUCI29D2W01

HMIBMUCI29D4W01

Win 10 IoT Enterprise 64 bits MUI

HMIBMOMA5DDF10L

HMIBMOMA5DD1E01

HMIBMOMA5DD1101

HMIBMUHI29D2801

HMIBMUSI29D2801

HMIBMUHI29D4801

HMIBMUSI29D4801

HMIBMPHI74D2801

HMIBMPSI74D2801

HMIBMPHI74D4801

HMIBMPSI74D4801

HMIBMIEA5DD1101

HMIBMIEA5DD110L

HMIBMIEA5DD1E01

NOTA: Durante el primer arranque, todos los productos deben estar conectados a Internet para activar el sistema operativo.

Revestimiento conformado

El revestimiento conformado se usa para el proceso de montaje en:

oPlaca de CPU

oPlaca de acoplamiento de pantalla modular

El alcance del revestimiento de la placa no incluye lo siguiente:

oConectores

oOrificios para tornillos (separadores)

oChipsets

oBatería RTC

oConmutadores DIP

oEtiquetas

NOTA: El revestimiento conformado está disponible según la configuración del producto.