Características de la pantalla
Elemento |
Tamaño de la pantalla 4:3 12" |
Tamaño de la pantalla W12" |
Tamaño de la pantalla 4:3 15" |
Tamaño de la pantalla W15" |
Tamaño de la pantalla W19" |
Tamaño de la pantalla W22" |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo |
LCD TFT LED |
|||||
Tamaño |
12,1" Cuadrada 4:3 |
12,1" Panorámica 16:9 |
15” Cuadrada 4:3 |
15,6" Panorámica 16:9 |
18,5" Panorámica 16:9 |
21,5" Panorámica 16:9 |
Resolución (píxeles) |
XGA 1024 × 768 |
WHD/WXGA 1280 × 800 |
XGA 1024 × 768 |
WHD/FWXGA 1366 × 768 |
WHD/FWXGA 1366 × 768 |
Full HD 1920 × 1080 |
Brillo |
300 cd/m2 mínimo |
|||||
Número de colores |
16,7 millones |
|||||
Control del brillo |
20 pasos para el usuario de System Monitor 9 pasos para el usuario de Node-RED |
|||||
Ángulo de visualización |
Vertical > 115° Horizontal > 140° |
Vertical > 140° Horizontal > 150° |
Vertical > 150° Horizontal > 150° |
|||
Vida útil de la retroiluminación |
Vida útil > 50.000 h a 25 °C (77 °F) |
|||||
Relación de contraste |
500:1 mínimo |
|||||
Pantalla táctil |
Resistiva de un solo toque |
Capacitiva multitáctil 5 toques simultáneos (capacitiva proyectada) |
Resistiva de un solo toque |
Capacitiva multitáctil 5 toques simultáneos (capacitiva proyectada) |
||
Resolución de pantalla táctil (píxeles) |
2048 × 2048 |
4096 × 4096 |
||||
Superficie resistente a los arañazos |
Dureza 7 H |
|||||
Acceso frontal |
1 USB 2.0 1 botón de reinicio |
– |
1 USB 2.0 1 botón de reinicio |
– |
– |
– |
Protección internacional |
IP 66 / Nema 4x interior |
|||||
Peso |
2,3 kg (5.07 lb) |
2,25 kg (4.96 lb) |
4,2 kg (9,2 lb) |
4,3 kg (9,5 lb) |
5,2 kg (11,5 lb) |
6,6 kg (14,5 lb) |
Panel frontal de la interfaz USB para las Pantallas 4:3 15" y 4:3 12"
Elemento |
Características |
---|---|
Tipo |
USB 2.0 |
Cantidad |
1 |
Velocidad de transferencia |
Baja velocidad (1,5 Mbit/s), velocidad completa (12 Mbit/s) y alta velocidad (480 Mbit/s) |
Carga de corriente |
Máximo 0,5 A por conexión |
Conexión |
Tipo A |