Menú Advanced de UEFI

Ficha Advanced Features

Para obtener más información sobre los submenús de Advanced, consulte:

oMenú Front Reset Control

oTrusted Computing

oACPI Settings

oIT8768E Super I/O Configuration

oEmbedded Controller Configuration

oCPU Configuration

oAMI Graphic Output Protocol Policy

oSDIO Configuration

oUSB Configuration

Menú Front Reset Control

Ajuste del BIOS

Descripción

Front Reset Control

Habilita o deshabilita el botón de reinicio frontal.

NOTA: Este menú sólo se muestra cuando HMIBMI/HMIBMO se ha incluido con módulo de pantalla.

Menú Trusted Computing

Ajuste del BIOS

Descripción

Security Device Support

Habilita o deshabilita el dispositivo de seguridad.

TPM Device

Permite seleccionar el dispositivo TPM.

Pending Operation

Programa una operación para el dispositivo de seguridad.

Device Select

TPM1.2 o TPM2.0 o AUTO admiten los dos con el valor predeterminado establecido en el dispositivo TPM2.0; si no se encuentra, se enumera el dispositivo TPM1.2.

Menú ACPI Settings

Ajuste del BIOS

Descripción

Enable ACPI Auto Configuration

Habilita o deshabilita la configuración automática de ACPI del BIOS.

Enable Hibernation

Habilita o deshabilita la función de hibernación del sistema (OS/S4 Sleep State). Es posible que esta opción no sea efectiva con el mismo sistema operativo.

ACPI Sleep State

Permite seleccionar el estado de reposo de ACPI más alto en que el sistema entra cuando se pulsa el botón SUSPEND.

Lock Legacy Resources

Habilita o deshabilita el bloqueo de recursos heredados.

Menú IT8768 Super IO Configuration

Box iPC

Ajuste del BIOS

Descripción

HMIBMI/HMIBMO

Serial Port 1 Configuration

Este elemento permite al usuario establecer los parámetros del puerto COM 1.

HMIBMI

Serial Port

Habilita o deshabilita el puerto serie (COM).

COM1 Uart mode setting

Modalidad RS-422/RS-485; modalidad RS-232.

HMIBMO

Serial Port

Habilita o deshabilita el puerto serie (COM).

COM1 Uart mode setting

Modalidad RS-232.

COM2 Uart mode setting

Modalidad RS-422/RS-485; modalidad RS-232.

NOTA: El HMIBMI/HMIBMO no dispone de un conmutador para ajustar el modo RS-232, RS-422/485. Utilice el BIOS para ajustarlo.

Menú Embedded Controller Configuration

Ajuste del BIOS

Descripción

Hardware Monitor

Supervisa el estado del hardware.

iManager WatchDog IRQ

Permite seleccionar el watchdog de eBrain del número IRQ iManager.

EC Watch Dog Function

Permite seleccionar el temporizador del watchdog que se necesite.

CPU Shutdown Temperature

Permite ajustar la temperatura de apagado de la CPU.

Menú CPU Configuration

Ajuste del BIOS

Descripción

Socket 0 CPU Information

Información de CPU específica del socket.

CPU Power Management

Opciones de administración de la alimentación de la CPU

Intel Virtualization Technology

Habilita o deshabilita la tecnología de virtualización Intel. Cuando se habilita esta opción, un VMM puede aprovechar las capacidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología de Vanderpool.

VT-d

Habilita o deshabilita CPU VT-d.

Submenú CPU Power Management

Ajuste del BIOS

Descripción

EIST

Habilita o deshabilita Intel SpeedStep.

Turbo Mode

Permite seleccionar la modalidad SATA. (Determina cómo funcionan los controladores SATA).

C-States

Habilita o deshabilita los estados C de la CPU.

Menú AMI Graphic Output Protocol Policy

Ajuste del BIOS

Descripción

Output Select

Permite seleccionar la interfaz de salida.

SDIO Configuration

Ajuste del BIOS

Descripción

SDIO Access Mode

Opción AUTO: accede al dispositivo SD en modalidad DMA si el controlador lo admite; si no, en modalidad PIO.

MCC

Tipo de emulación de dispositivo de almacenamiento masivo.

Menú USB Configuration

Ajuste del BIOS

Descripción

Legacy USB Support

Habilita o deshabilita la compatibilidad con USB heredado.

XHCI Hand-off

Seleccione habilitado para sistemas operativos no compatibles con XHCI hand-off. El controlador XHCI debe reclamar el cambio de propiedad de XHCI. Los ajustes son habilitado e inhabilitado.

USB Mass Storage Driver Support

Habilita o deshabilita la compatibilidad con el controlador de almacenamiento masivo USB.

Port 60/64 Emulation

Habilita el soporte de emulación de 60 h/64 h del puerto de E/S. Está habilitado para el soporte heredado completo de teclado USB en el caso de sistemas operativos sin reconocimiento de USB.

USB transfer time-out

Permite seleccionar la sección de timeout. El valor de timeout para transferencias de control, masivas y de interrupción.

Device reset time-out

Permite seleccionar la sección de timeout del dispositivo. Los dispositivos de almacenamiento masivo USB inician el timeout del comando de la unidad.

Device power-up delay

Permite seleccionar la sección de encendido. El tiempo máximo que tarda el dispositivo en notificarse al controlador host. Auto usa un valor predeterminado: para un puerto raíz es 100 ms, para un puerto de concentrador el retraso se toma del descriptor del concentrador.