Para obtener más información sobre los submenús de Chipset, consulte:
oNorth Bridge
oUncore Configuration
oSouth Cluster Configuration
oPCI Express Configuration
oSATA Drivers
oMiscellaneous Configuration
Ajuste del BIOS |
Descripción |
---|---|
Max TOLUD |
Valor máximo de TOLUD. |
Ajuste del BIOS |
Descripción |
---|---|
GOP Driver |
Habilita la descarga por parte del controlador GOP del VBIOS. Deshabilita la carga por parte del controlador GOP del VBIOS. |
Menú South Cluster Configuration
Ajuste del BIOS |
Descripción |
---|---|
PCI Express Configuration |
Ajuste de configuración de PCI Express. |
SATA Drives |
Opción de configuración de dispositivos SATA. |
Submenú PCI Express Configuration
Ajuste del BIOS |
Descripción |
---|---|
mini PCIe |
Permite cambiar la configuración raíz de mini PCIe: omini PCIe: Permite controlar el puerto PCI Express Root oHot Plug: Habilita o deshabilita la conexión en caliente de PCI Express oPCIe Speed: Permite seleccionar la velocidad del puerto PCI Express |
Ajuste del BIOS |
Descripción |
---|---|
SATA Mode Selection |
Permite seleccionar la modalidad SATA. (Determina cómo funcionan los controladores SATA). |
SATA Port 0 Hot Plug Capability |
Habilita o deshabilita la capacidad de conexión en caliente del puerto SATA. |
SATA Port 1 Hot Plug Capability |
Habilita o deshabilita la capacidad de conexión en caliente del puerto SATA. |
Ajuste del BIOS |
Descripción |
---|---|
XHCI Pre-Boot Driver |
Habilita o deshabilita la compatibilidad con el controlador de prearranque XHCI (eXtensible Host Controller Interface). |
XHCI Mode |
Permite seleccionar la modalidad de funcionamiento de la modalidad de XHCI. |
USB Port Disable Override |
Habilita o deshabilita la notificación por parte del puerto USB de la conexión de un dispositivo al controlador. |
XHCI Disable Compliance Mode |
Habilita o deshabilita la modalidad de conformidad del enlace XHCI. |
USB HW MODE AFE Comparators |
Habilita o deshabilita los comparadores USB HW MODE AFE. |
Front Panel USB Control |
Habilita o deshabilita el puerto de SMSC USB HW HUB. |
NOTA: Control USB del panel frontal sólo cuando HMIBMI/HMIBMO se incluye con HMIDM 4:3 12" y 4:3 15".
Menú Miscellaneous Configuration
Ajuste del BIOS |
Descripción |
---|---|
Wake On Lan |
Habilita o deshabilita la función de activación por LAN. |