Ajuste de arranque |
Descripción |
---|---|
Setup Prompt Timeout |
Permite seleccionar el número de segundos que hay que esperar para la clave de activación de la configuración. |
Bootup NumLock State |
Permite seleccionar el estado de BloqNum del teclado. |
Quiet Boot |
Habilita o deshabilita la opción Quiet Boot. |
Boot Option Priorities |
Establece el orden de arranque del sistema. |
Fast Boot |
Habilita o deshabilita el arranque con la inicialización de un conjunto mínimo de dispositivos que son necesarios para iniciar la opción de arranque activo. No afecta a las opciones de arranque de BBS (BIOS Boot Specification). |
New Boot Option Policy |
Controla la colocación de opciones de arranque de UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) recientemente detectadas. |