Menú Advanced de BIOS

Ficha Advanced BIOS Features

Para obtener más información sobre los submenús de Advanced, consulte:

oMenú Front Reset Control

oTrusted Computing

oCPU Configuration

oSATA Configuration

oUSB Configuration

oIT8768 Super I/O Configuration

oiManager Configuration

oAMI Graphic Output Protocol Policy

Menú Front Reset Control

Ajuste del BIOS

Descripción

Front Reset Control

Habilita o deshabilita el botón de reinicio frontal.

NOTA: Este menú sólo se muestra cuando HMIBMP/HMIBMU se ha incluido con módulo de pantalla.

Menú Trusted Computing

Ajuste del BIOS

Descripción

Security Device Support

Habilita o deshabilita el soporte del BIOS para el dispositivo de seguridad.

TPM State

Habilita o deshabilita el dispositivo de seguridad.

Pending Operation

Programa una operación para el dispositivo de seguridad.

Menú CPU Configuration

Ajuste del BIOS

Descripción

Hyper-threading

Habilita o deshabilita la tecnología HyperThreading de Intel.

Execute Disable Bit

Habilita o deshabilita la protección de la página de no ejecución.

Intel Virtualization Technology

Habilita o deshabilita la tecnología de virtualización Intel. Cuando se habilita esta opción, un VMM puede aprovechar las capacidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología de Vanderpool.

EIST

Habilita o deshabilita Intel SpeedStep.

Turbo Mode

Habilita o deshabilita la modalidad turbo de la CPU.

Energy Performance

Seleccione la modalidad de rendimiento o de ahorro de energía de la CPU.

CPU C states

Habilita o deshabilita los estados C de la CPU.

NOTA: Hyper-threading, Turbo Mode y Energy Performance sólo se muestran en HMIBMP.

Menú SATA Configuration

Ajuste del BIOS

Descripción

SATA Controller(s)

Habilita o deshabilita los dispositivos SATA.

SATA Mode Selection

Permite seleccionar la modalidad SATA. (Determina cómo funcionan los controladores SATA).

SATA Controller Speed

Indica la velocidad máxima que admite el controlador SATA.

CFast

CFast: Habilita o deshabilita el puerto ATA serie.

Hot plug: Designa este puerto como conectable bajo tensión.

mSATA

mSATA: Habilita o deshabilita el puerto ATA serie.

Hot plug: Designa este puerto como conectable bajo tensión.

HDD1

HDD1: Habilita o deshabilita el puerto ATA serie.

Hot plug: Designa este puerto como conectable bajo tensión.

HDD2

HDD2: Habilita o deshabilita el puerto ATA serie.

Hot plug: Designa este puerto como conectable bajo tensión.

Menú USB Configuration

Ajuste del BIOS

Descripción

USB Mass Storage Driver Support

Habilita o deshabilita la compatibilidad con el controlador de almacenamiento masivo USB.

Port 60/64 Emulation

Habilita el soporte de emulación de 60 h/64 h del puerto de E/S. Debería habilitarse para un soporte heredado completo de teclado USB en el caso de sistemas operativos sin reconocimiento de USB.

USB transfer time-out

Permite seleccionar la sección de timeout. El valor de timeout para transferencias de control, masivas y de interrupción.

Device reset time-out

Permite seleccionar la sección de timeout del dispositivo. Los dispositivos de almacenamiento masivo USB inician el timeout del comando de la unidad.

Device power-up delay

Permite seleccionar la sección de encendido. El tiempo máximo que tarda el dispositivo en notificarse al controlador host. Auto usa un valor predeterminado: para un puerto raíz es 100 ms, para un puerto de concentrador el retardo se toma del descriptor del concentrador.

Menú IT8768 Super IO Configuration

Ajuste del BIOS

Descripción

Serial Port 1 Configuration

Este elemento permite al usuario establecer los parámetros del puerto COM 1.

Serial Port

Habilita o deshabilita el puerto serie (COM).

Chang Setting

Permite seleccionar los ajustes de dirección e IRQ para el dispositivo Super IO.

Menú iManager Configuration

Ajuste del BIOS

Descripción

CPU Shutdown Temperature

Permite seleccionar la temperatura de apagado de la CPU.

iManager WatchDog IRQ

Permite seleccionar el watchdog de eBrain del número IRQ iManager.

Hardware Monitor

Supervisa el estado del hardware.

Menú AMI Graphic Output Protocol Policy

Ajuste del BIOS

Descripción

BIST Enable

Habilita o deshabilita BIST en el panel de visualización integrado.