ET_CamType

 

ET_CamType - Información general

Descripción general

Tipo:

Tipo de enumeración

Disponible desde:

V1.0.0.0

Versiones:

Versión actual

Descripción

Tipo de enumeración para describir matemáticamente la forma de un movimiento.

Elementos de la enumeración

Nombre

Rango

Descripción

Straight

0

Recto

Poly5Com

1

Polinomio general de quinto grado

SimplSin

2

Seno simple

IncliSin(1)

3

Seno inclinado

ModiSin(1)

4

Seno modificado

ModAccTr(1)

5

Aceleración trapezoidal modificada

Poly5

6

Polinomio estándar de quinto grado

Parable2(1)

7

Parábola cuadrática

UserCam(1)

8

Curva de usuario

ModiSinCom(1)

9

Línea sinusoidal modificada general

ModAccTrCom(1)

10

Aceleración trapezoidal modificada general

HarmoComb(1)

11

Combinación armónica

SinStraightComb(1)

12

Combinación seno y línea recta

Segmento compuesto por una combinación de línea de seno. Si se utiliza como parte de ST_MultiCam, se define por el inicio y el final de la curvatura (parámetro lrK de ambos puntos de la leva) y por Y, es decir, equivale a i_diParSelect = 367 (consulte FC_ProfileSetParam en la Guía de la biblioteca SystemInterface).

Utilice el seno simple (SimplSin) si necesita un perfil de seno definido por lambda, C e Y, es decir, equivale a i_diParSelect = 123 (consulte FC_ProfileSetParam en la Guía de la biblioteca SystemInterface).

No se admiten otras permutaciones de entrada ofrecidas por FC_ProfileSetParam si se utiliza ST_MultiCam.

(1) Este parámetro sólo se admite en controladores PacDrive.