Para acceder rápidamente a las funciones de gestión de imágenes, haga clic en el botón Gestionar imágenes... del cuadro de diálogo Inicio
NOTA: Según la modalidad de usuario o el estado de la imagen activa, algunos botones pueden encontrarse inactivos.
La barra de estado que aparece bajo los elementos principales incluye el tipo de controlador, la dirección IP, la versión de firmware, el tamaño de imagen, DHCP y BOOTP si están disponibles.
El cuadro de diálogo Gestionar imágenes
El cuadro de diálogo Gestionar imágenes permite gestionar imágenes del controlador.
Haga clic en los botones para llamar las funciones principales directamente.
Los elementos principales se dividen en 3 áreas:
Área |
Descripción |
---|---|
1 |
A la izquierda aparecen las funciones para cargar una imagen en Controller Assistant. Opcionalmente, una imagen puede cargarse desde un disco Flash, un controlador o directamente desde el sistema de archivos de su ordenador en Controller Assistant. |
2 |
Al hacer clic en el símbolo de la parte central se abren cuadros de diálogo para crear una imagen nueva o para modificar una imagen cargada. |
3 |
Las funciones de la parte derecha se utilizan para escribir una imagen de nuevo pero esta vez en una ubicación de destino diferente. También se puede escribir en un disco Flash, en un controlador o directamente en un sistema de archivos de su ordenador. Puede seleccionar el origen y el destino independientemente. |
NOTA: Si se selecciona un controlador como destino, la imagen debe ser apropiada para el controlador seleccionado. Además, es posible cambiar el firmware de la imagen actual sin eliminar la aplicación haciendo clic en el botón Nuevo/Proceso... > Actualizar firmware....