EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Descripción del cuadro de diálogo Selección de controlador para controladores PacDrive M

Descripción general

Para abrir el cuadro de diálogo Selección de controlador, haga clic en uno de los botones Leer desde... o Escribir en... un controlador del cuadro de diálogo Gestionar imágenes.

Para conectar con un controlador PacDrive M, haga clic en la ficha PacDriveM. En este capítulo se describe la configuración específica para los controladores PacDrive M.

Leer desde...

La ficha PacDriveM contiene las distintas opciones de selección del controlador PacDrive M para las operaciones Leer desde... y Escribir en.... Para cargar una imagen desde un controlador PacDrive M, haga clic en el botón del controlador Leer desde... en el cuadro de diálogo Gestionar imágenes y seleccione la ficha PacDriveM del cuadro de diálogo Selección de controlador.

Seleccione un método de transferencia de datos de la lista de la parte izquierda (Ethernet, Puerto COM, Modem o Cuadro de diálogo de pasarela) e introduzca más datos con el fin de especificar el controlador PacDrive M (como la dirección IP).

Haga clic en el botón Leyendo para cargar la imagen. Consulte los apartados que encontrará más abajo en este capítulo para obtener más información sobre los ajustes·de configuración.

Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar distintas opciones de acceso para el controlador PacDrive M.

G-SE-0027529.1.gif-high.gif

 

 

Escribir en...

Para escribir una imagen en un controlador PacDrive M, haga clic en el botón del controlador Escribir en... en el cuadro de diálogo Gestionar imágenes y seleccione la ficha PacDriveM del cuadro de diálogo Selección de controlador. En el cuadro de diálogo Escribir en..., haga clic en el botón Escribiendo para transferir la imagen al controlador.

El proceso de escritura se puede cancelar durante la transferencia de una imagen.

Si se cancela la transferencia de una imagen a un controlador PacDrive M, el controlador se encontrará en un estado indefinido. Siempre y cuando no se reinicie el controlador PacDrive M, se puede volver a realizar una transferencia de imagen. Si el controlador se apaga en ese momento, deberá extraer el disco Flash del controlador. Transfiera la imagen directamente a través de un lector de tarjetas.

Los puntos de licencia existentes no constituyen una parte de una imagen sino que son parte de un disco Flash. No se pueden copiar. No se modifican cuando se escribe una imagen en el disco Flash o el controlador PacDrive M.

Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar distintas opciones de acceso para el controlador PacDrive M.

G-SE-0027530.1.gif-high.gif

 

 

Comunicaciones Ethernet

Seleccione la opción Ethernet para comunicar con controladores PacDrive M. Es el método más rápido de leer y escribir datos.

NOTA: Para el resto de métodos de transferencia, es posible que se produzcan largos periodos de espera durante la transferencia cuando se intercambien grandes volúmenes de datos.

La comunicación Ethernet utiliza el protocolo TCP/IP. Para establecer una comunicación, se requiere una dirección IP válida del controlador. Puede introducirla directamente en el cuadro de texto Dirección. Para realizar una búsqueda de los controladores disponibles en la red, haga clic en el botón Buscar red. Este cuadro de diálogo inicia el funcionamiento de Network Device Identifi­cation. También está disponible en la ficha General del cuadro de dialogo Selección de controlador. Para obtener más información, consulte el capítulo Configuración de las opciones de acceso al controlador.

Comunicaciones serie

Si el controlador está conectado con el PC de EcoStruxure Machine Expert a través de un cable serie, seleccione la opción Com (RS232). Seleccione el Puerto COM al que el controlador está conectado y haga clic en el botón Leyendo o Escribiendo.

Comunicación a través de modem

Para poder comunicar con el controlador PacDrive M a través de modem, primero debe configurar la conexión del modem en el PC mediante las funciones de modem Windows. Para obtener más información sobre este tema, consulte la ayuda online de Windows.

Configure el controlador PacDrive M para la comunicación por modem.

Una vez configurada la conexión a través de modem, puede seleccionar la opción Modem y hacer clic en el botón Lectura o Escritura.

Las transferencias de archivos incompletas, como las transferencias de archivos de datos, aplicaciones o firmware, pueden tener consecuencias graves para la máquina o el controlador. Si desconecta la alimentación o se produce un corte de corriente o una interrupción de la comunicación durante una transferencia de archivos, la máquina puede quedar inoperativa o la aplicación puede intentar acceder a un archivo de datos dañado. Si se produce una interrupción, vuelva a intentar la transferencia. Asegúrese de incluir en el análisis de riesgos el impacto de archivos de datos dañados.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO, PÉRDIDA DE DATOS O ARCHIVOS DAÑADOS

oNo interrumpa una transferencia de datos en curso.

oSi la transferencia se interrumpiese por cualquier motivo, vuelva a iniciarla.

oNo ponga la máquina en servicio hasta que la transferencia de archivos haya finalizado correctamente, a menos que haya tenido en cuenta los archivos dañados en el análisis de riesgo y haya realizado los pasos apropiados para evitar las posibles consecuencias graves derivadas de una transferencia de archivos fallida.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Si la comunicación con el controlador se interrumpe durante la actualización del firmware, por ejemplo, debido a un restablecimiento de la configuración de la línea serie, puede que el dispositivo se vuelva inoperativo.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

No utilice una conexión de modem para actualizar el firmware.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Comunicación a través de pasarela

Para establecer una comunicación con el controlador a través de pasarela, defina los Parámetros de comunicación y un Nombre de conexión y, a continuación, haga clic en el botón Lectura o Escritura.

Cambiar la configuración de comunicación de un controlador PacDrive M a través de una transferencia de datos serie

Si el controlador PacDrive M está conectado con el PC con EcoStruxure Machine Experta través de un cable serie, haga clic en el botón G-SE-0027553.1.gif-high.gif Transferir configuración de la comunicación serie a un controlador.... Se abrirá el cuadro de diálogo Transferir serie de configuración de comunicación. Permite especificar la Dirección IP, la Máscara de subred y la Pasarela que desee asignar al controlador PacDrive M. Seleccione el Puerto COM al que está conectado el controlador PacDrive M y haga clic en Aceptar para transferir los ajustes al controlador PacDrive M.

Tras una transferencia correcta de la configuración de comunicación, podrá transmitir los datos del controlador PacDrive M a través de una conexión Ethernet rápida. La configuración de comunicación también se puede cambiar a través del menú contextual. Sin embargo, para ello, el controlador PacDrive M ya debe ser visible en la red (desde la versión del firmware >= V00.15.00).