EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Cargar y guardar imágenes

 

Cargar y guardar imágenes

Cargar imágenes

Para abrir el cuadro de diálogo Abrir, haga clic en el botón Cargar... en el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. El cuadro de diálogo Abrir permite leer una imagen. Introduzca la ruta y el nombre de archivo que desee y haga clic en el botón Abrir. Se admite el tipo de archivo *.bpd. La imagen especificada se lee con Controller Assistant.

Guardar imágenes

Para abrir el cuadro de diálogo Guardar, haga clic en el botón Guardar... en el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. El cuadro de diálogo Guardar como permite guardar la imagen que se está gestionando en Controller Assistant. Introduzca la ruta y el nombre de archivo que desee y haga clic en el botón Guardar. La imagen se guardará en la ubicación especificada. El tipo de archivo que se puede seleccionar es *.bpd.

Observaciones

Tenga en cuenta que para los controladores de PacDrive M los puntos de licencia existentes no constituyen una parte de una imagen sino que son parte de un disco Flash. No se pueden copiar. No se modifican al escribir una imagen en el disco Flash o en el controlador.

Si utiliza un PC con el sistema operativo Windows 7, también puede aparecer el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, que contiene diversas funciones (consulte el capítulo Controller Assistant en Windows 7).