Configuración de dispositivos de red
Configuración de dispositivos de red
Una vez que haya definido los dispositivos de la red de dispositivos, podrá configurarlos mediante los siguientes elementos:
oParámetros de usuario
oDTM
oEditores específicos
oHerramientas de terceros
|
Descripción |
Ventajas |
|---|---|
|
Parámetros de usuario |
Disponibles para dispositivos EtherNet/IP. Los parámetros de usuario pueden utilizarse para sustituir dispositivos. Los parámetros de usuario se escriben en el dispositivo cada vez que se inicia la comunicación con el dispositivo. |
|
Puede gestionar configuraciones complejas. |
|
|
Editores específicos |
Buena transparencia. Diseñados específicamente para EcoStruxure Machine Expert. |
|
Herramientas de terceros |
Herramientas específicamente diseñadas para el dispositivo. |
Consulte Parámetros de usuario.
Algunos dispositivos incluyen un DTM. Consulte la lista de dispositivos admitidos.
El DTM permite modificar los parámetros del dispositivo.
Para configurar un dispositivo con su DTM, proceda de la siguiente manera:
|
Paso |
Action |
|---|---|
|
1 |
En el árbol Dispositivos, haga doble clic en el dispositivo. |
|
|
Haga clic en Iniciar offline. |
|
2 |
Seleccione la ficha Configuración. |
|
3 |
Haga clic en Aceptar. Resultado: El DTM actualiza el contenido de la ficha. |
|
4 |
Modifique la configuración del dispositivo. Para obtener más información, consulte Device Type Manager - Guía del usuario. |
NOTA: El uso de un DTM podría requerir un enrutamiento y reenvío de IP determinados en el controlador.
Los editores específicos permiten configurar los módulos de ampliación TM2 y TM3 en un acoplador de bus TM3 Ethernet. La configuración se aplica automáticamente a los módulos tras la descarga.
Algunos dispositivos se configuran fuera de EcoStruxure Machine Expert (software específico, teclado, servidor web, etc.).
Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.
Parámetro Dirección IP maestra
Algunos dispositivos presentan un parámetro Dirección IP maestra, de manera que sólo un controlador maestro declarado tiene acceso al dispositivo.
|
Si el dispositivo... |
Entonces... |
|---|---|
|
está configurado para utilizar el gestor de protocolo |
configure el parámetro Dirección Maestro IP en el dispositivo; véase a continuación. |
|
no está configurado para utilizar el gestor de protocolo |
utilice 0.0.0.0 para el parámetro Dirección Maestro IP en el dispositivo. |
El parámetro Dirección IP de maestro del dispositivo debe establecerse en la dirección IP del controlador que admita el gestor de protocolo.
Para configurar este parámetro en el dispositivo, consulte la documentación del dispositivo.