Intercambios de datos fuera del proceso
Los intercambios de datos fuera del proceso son con frecuencia intercambios de datos entre la red de control y la red de dispositivos. Por ejemplo, puede utilizar un software de supervisión o una herramienta de configuración de terceros para comunicarse con un destino en la red de dispositivos.
La red Ethernet industrial permite el intercambio de datos fuera del proceso.
Para habilitar el intercambio de datos fuera del proceso debe realizar lo siguiente:
oConfigurar la dirección de pasarela en los dispositivos.
oAsegurarse de que el servicio de reenvío de IP esté habilitado.
oComprobar el enrutamiento del PC (véase a continuación).
NOTA:
Los intercambios de datos fuera del proceso procedentes de cualquiera de los siguientes orígenes pueden repercutir en el rendimiento del controlador:
oPeticiones Modbus TCP, DTM y de servidor web.
oComunicaciones de red (comunicaciones DTM y de servidor web cuando el PC está en la red).
oComunicaciones TCP UDP generadas por la biblioteca TcpUdpCommunications.
Cuando conecta un DTM a un dispositivo mediante la red, el DTM se comunica en paralelo con la aplicación que se esté ejecutando. Esto afecta al rendimiento general del sistema y puede sobrecargar la red, por lo que podría tener consecuencias en la coherencia de los datos entre los diferentes dispositivos controlados.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Si el DTM provoca una disminución del rendimiento, no conecte los DTM que se comunican a través de la red de dispositivos en una aplicación en ejecución. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
El PC compatible con el software de supervisión o la herramienta de configuración deberá configurarse para que pueda comunicarse con los dispositivos esclavos. El PC debe encontrarse en la misma subred que uno de los puertos Ethernet del controlador.
Si el dispositivo esclavo está configurado... |
Entonces... |
---|---|
Como un esclavo predefinido a través de FDT/DTM |
No se necesita ninguna parametrización específica del PC. NOTA: La configuración del PC no queda alterada. |
Mediante otra herramienta |
Si el PC no se encuentra en la misma subred que los dispositivos esclavos, debe actualizar la tabla de enrutamiento del PC (véase a continuación). |
Para actualizar la tabla de enrutamiento del PC, detenga todas las conexiones desde el PC hacia el controlador o hacia otro dispositivo. A continuación, en el símbolo del sistema de Windows, ejecute el comando:
route ADD destino MASK máscara_de_subred pasarela
Donde:
Parámetro |
Valor |
---|---|
destino |
Dirección IP de la red Ethernet industrial |
máscara_de_subred |
Máscara de subred de la red Ethernet industrial |
pasarela |
Dirección IP del puerto del controlador conectado a la red de control |
Por ejemplo, para un TM251MESE, si:
oDirección IP del PC: 192.168.0.2
oMáscara de subred del PC: 255.255.0.0
oDirección IP de la red Ethernet industrial: 10.10.0.0
oMáscara de subred de la red Ethernet industrial: 255.255.252.0
oDirección IP del puerto de red de control "Ethernet_1": 192.168.0.5
oMáscara de subred del puerto de red de control "Ethernet_1": 255.255.0.0
El comando correspondiente sería:
route ADD 10.10.0.0 MASK 255.255.252.0 192.168.0.5
Para verificar los parámetros, ejecute el comando:
route PRINT
Para eliminar la ruta del PC, ejecute el comando:
route DELETE destino
Donde destino es la dirección IP de la red Ethernet industrial introducida previamente.