En esta tabla se presentan los controladores que admiten Ethernet industrial:
Parámetro |
TM251MESE, TM241CE24•, TM241CE40•, TM241CEC24• |
|
---|---|---|
Ethernet industrial |
Topología |
Cadena tipo margarita y en estrella a través de conmutadores |
Ancho de banda |
10/100 Mbit/s |
|
EtherNet/IP Scanner |
Rendimiento |
Hasta 16 dispositivos de destino EtherNet/IP gestionados por el controlador y supervisados en un intervalo de 10 ms. |
Número de conexiones |
0…16 |
|
Número de palabras de entrada |
0-1024 |
|
Número de palabras de salida |
0-1024 |
|
Comunicaciones de E/S |
Servicio EtherNet/IP Scanner Bloque de funciones para configuración y transferencia de datos |
|
Modbus TCP IOScanner |
Rendimiento |
Hasta 35 dispositivos esclavos Modbus TCP administrados por el controlador y supervisados con un espacio de tiempo de 64 ms |
Número de canales |
0…64 |
|
Número de palabras de entrada |
0-2048 |
|
Número de palabras de salida |
0-2048 |
|
Comunicaciones de E/S |
Servicio Modbus TCP IOScanner Bloque de funciones para la transferencia de datos |
|
Maestro/esclavo |
||
Otros servicios |
Administración FDT/DTM/EDS |
|
FDR (Fast Device Replacement, sustitución rápida de dispositivo) |
||
Servidor DHCP |
||
Gestión de seguridad (consulte los parámetros de seguridad de la guía de programación de su controlador). |
||
Servidor Modbus TCP |
||
Cliente Modbus TCP |
||
Adaptador de EtherNet/IP (controlador como destino en EtherNet/IP) |
||
EtherNet/IP Originator |
||
Servidor Modbus TCP (controlador como esclavo en Modbus TCP) |
||
Servidor web |
||
Servidor FTP (protocolos FTP y TFTP) |
||
SNMP |
||
IEC VAR ACCESS |
||
Características adicionales |
Posibilidad de combinar hasta 16 dispositivos EtherNet/IP y Modbus TCP. Se puede acceder directamente a los dispositivos para configurarlos, supervisarlos y administrarlos. Transparencia de red entre la red de control y la red de dispositivos (el controlador puede utilizarse como pasarela). NOTA: El uso del controlador como pasarela puede afectar al rendimiento del controlador. |
NOTA: Las limitaciones de las palabras de entrada/salida del explorador pueden afectar al número de dispositivos de la red de dispositivos. Por ejemplo, con un TM251MESE, sólo se pueden conectar hasta 4 dispositivos OsiSense XUW. Consulte Verificación de carga del gestor de protocolo para EtherNet/IP o Modbus TCP.
Parámetro |
TM262L•/TM262M• |
|
---|---|---|
Industrial Ethernet |
Topología |
Cadena tipo margarita y en estrella a través de conmutadores |
Ancho de banda |
10/100 Mbit/s para Ethernet 1 puerto 10/100/1000 Mbit/s para Ethernet 2 puertos |
|
Explorador EtherNet/IP |
Rendimiento |
Hasta 64 dispositivos de destino EtherNet/IPgestionados por el controlador y supervisados en un intervalo de 20 ms. |
Número de conexiones |
TM262L10, TM262M15: 0-64, 96 esclavos máx. TM262L20, TM262M25,TM262M35: 0-64. |
|
Número de palabras de entrada |
0-15360 |
|
Número de palabras de salida |
0-15360 |
|
Comunicaciones de E/S |
Servicio de explorador de EtherNet/IP Bloque de funciones para configuración y transferencia de datos |
|
Origen/Destino |
||
Sercos Master |
Rendimiento |
TM262M15: 0-4 ejes con 12 dispositivos Sercos III TM262M25: 0-8 ejes con 16 dispositivos Sercos III TM262M35: 0-16 ejes con 24 dispositivos Sercos III Los dispositivos Sercos III se supervisan en un intervalo de 4 ms. |
Explorador de E/S TCP Modbus |
Rendimiento |
Hasta 64 dispositivos esclavos TCP Modbus administrados por el controlador y supervisados con un espacio de tiempo de 10 ms |
Número de conexiones |
TM262L10, TM262M15: 0-64, 96 esclavos máx. TM262L20, TM262M25, TM262M35: 0-64. |
|
Número de palabras de entrada |
0-8000 |
|
Número de palabras de salida |
0-8000 |
|
Comunicaciones de E/S |
Servicio TCP IOScanner Modbus Bloque de funciones para la transferencia de datos |
|
Maestro/esclavo |
||
Otros servicios |
Gestión de FDT/DTM |
|
FDR (Fast Device Replacement, sustitución rápida de dispositivo) |
||
Servidor DHCP |
||
Gestión de la seguridad (consulte Parámetros de seguridad y Configuración del cortafuegos) |
||
Servidor Modbus TCP |
||
Cliente Modbus TCP |
||
Adaptador de EtherNet/IP (controlador como destino en EtherNet/IP) |
||
Origen EtherNet/IP |
||
Servidor Modbus TCP (controlador como esclavo en Modbus TCP) |
||
Servidor web |
||
Servidor FTP (protocolos FTP y TFTP) |
||
SNMP |
||
IEC VAR ACCESS |
||
Topología en anillo |
||
Características adicionales |
Se pueden combinar dispositivos EtherNet/IP y Modbus TCP: oTM262L10, TM262M15: 96 dispositivos oTM262L20, TM262M25, TM262M35: 128 dispositivos. Se puede acceder directamente a los dispositivos para configurarlos, supervisarlos y administrarlos. Transparencia de red entre la red de control y la red de dispositivos (el controlador puede utilizarse como pasarela). NOTA: El uso del controlador como pasarela puede afectar al rendimiento del controlador. |
Para configurar el puerto Ethernet industrial:
1.Haga doble clic en el siguiente nodo en Dispositivos:
oTM241CE24•/TM241CE40•: MyController > Ethernet_1
oM251 Logic Controller: MyController > Ethernet_2
oTM262L•: MyController > Ethernet_1 o Ethernet_2
oTM262M•: MyController > Ethernet_1 o Ethernet_2
2.Configure los ajustes de red.
El controlador utiliza un gestor de protocolo para gestionar la red de dispositivos:
Controladores/Gestores de protocolos |
Gestor de Ethernet industrial |
Explorador Ethernet/IP |
Explorador de E/S TCP Modbus |
Maestro Sercos |
---|---|---|---|---|
M241 |
✓ |
– |
– |
– |
M251 |
✓ |
– |
– |
– |
M262 |
– |
✓ |
✓ |
✓(1) |
(1) En Ethernet_1 en TM262M• |