Dispositivos admitidos

Dispositivos admitidos

En esta tabla se muestran los dispositivos Ethernet industrial admitidos:

Nombre del dispositivo

Protocolos admitidos

TVDA

Características principales

TCP/UDP

Modbus TCP

EtherNet/IP

Sercos III

Dispositivos predefinidos

Altivar 320

-

-

FDR, DTM, bibliotecas, conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

Altivar 340

-

FDR, DTM, bibliotecas, conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

Altivar 6••

-

-

FDR, DTM, bibliotecas, conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

Altivar 9••

-

-

FDR, DTM, bibliotecas, conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

Lexium 32 M

-

-

FDR, DTM, bibliotecas, conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

Dispositivos predefinidos

Lexium ILA

-

-

FDR, bibliotecas, conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

Lexium ILE

-

-

FDR, bibliotecas, conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

Lexium ILS

-

-

FDR, bibliotecas, conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

OsiSense XG

-

-

Conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

OsiSense XUW

-

-

-

Conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

OTB1EODM9LP

-

-

-

Bibliotecas, conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

XPSMCM

-

(1)

-

Conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

Harmony XB4R/5R

-

-

-

-

DTM, bibliotecas, conexiones predefinidas, intercambios de datos predefinidos

Acoplador de bus

TM3BCEIP

-

-

-

Otros dispositivos

Dispositivo proporcionado con archivo EDS(2)

-

-

-

-

Parámetros de usuario, conexiones predefinidas

Dispositivo esclavo genérico(3)

-

Parámetros de usuario (solo para EtherNet/IP), bibliotecas

(1) El dispositivo puede declararse como dispositivo esclavo de Modbus TCP si se añade en EcoStruxure Machine Expert como dispositivo esclavo genérico.

(2) El archivo EDS proporciona, entre otros elementos, conexiones predefinidas destinadas a facilitar la integración de la red de dispositivos.

(3) El dispositivo esclavo genérico se utiliza en EcoStruxure Machine Expert para añadir dispositivos como, por ejemplo, unidades de velocidad, sensores u otros controladores que sean dispositivos Modbus TCP, EtherNet/IP o TCP/UDP.

Características principales

En esta tabla se muestran las características principales:

Características principales

Descripción

FDR

Sustitución rápida de dispositivo: la configuración del dispositivo se almacena en el controlador. Cuando se sustituye un dispositivo, la configuración se carga automáticamente en el nuevo dispositivo.

DTM

Para los dispositivos con DTM: la tecnología FDT/DTM permite que los dispositivos de red se configuren en EcoStruxure Machine Expert. Consulte la Device Type Manager Guía del usuario.

Bibliotecas

Funciones/bloques de funciones (exclusivos del dispositivo) disponibles mediante la aplicación.

Conexiones predefinidas

Se utilizan para configurar intercambios de datos cíclicos. Seleccione una de las conexiones propuestas que contienen la información relevante. Para obtener más información, consulte Intercambios de datos cíclicos.

Intercambios de datos predefinidos

Los intercambios de datos cíclicos se establecen de manera automática: al añadir el dispositivo al proyecto se selecciona automáticamente una conexión predefinida.

Parámetros de usuario

Parámetros que se envían automáticamente al dispositivo al arrancar. Estos parámetros se utilizan para sustituir dispositivos que no admiten FDR.

TVDA

Las siguientes guías de usuario del sistema de TVDA (Tested Validated Documented Architecture, Arquitecturas documentadas validadas y probadas) están relacionadas con Ethernet industrial:

oDistributed Modbus TCP Logic Controller M251

oCompact EtherNet/IP Logic Controller M251

Algunos dispositivos Ethernet industrial admitidos se proporcionan con plantillas de código de aplicación (denominadas módulos de dispositivos) que proporcionan un método de integración de dispositivos tales como unidades de velocidad variable o servounidades en el proyecto de EcoStruxure Machine Expert. Los módulos de dispositivos se ejecutan en plantillas de funciones, un mecanismo de EcoStruxure Machine Expert para rellamar contenidos de programas de aplicación predefinidos.

Cada módulo de dispositivo incrusta el contenido de aplicación de EcoStruxure Machine Expert necesario para controlar el dispositivo de campo, supervisar su estado y gestionar los errores detectados. Incluye una definición de variable global independiente que da a la interfaz acceso a las funciones del dispositivo en todo el proyecto de automatización de EcoStruxure Machine Expert.

Para obtener más información, consulte TVDA Device Module Library, Function Template Library Guide.