Configuración de Modbus TCP

Descripción general

Una vez que haya añadido los dispositivos al gestor de protocolo, utilice la ficha Administrador de red o Servicios Ethernet para editar la planificación de la red.

Configuración de Modbus TCP

Para configurar dispositivos esclavos predefinidos añadidos a Modbus TCP IOScanner, proceda de la siguiente manera:

Paso

Action

1

En Dispositivos, haga doble clic en un nodo de dispositivo esclavo Modbus TCP.

Resultado: aparece la ventana de configuración:

G-SE-0032887.1.gif-high.gif

 

 

2

Introduzca un valor en Dirección IP esclavo.

Los valores de Ajustes de dirección son idénticos a los definidos en gestor de protocolo.

3

Introduzca un valor de Timeout de estado (ms) (valor predeterminado 1000).

Este representa el plazo (en ms) entre una solicitud del Modbus TCP IOScanner y una respuesta del esclavo. Cuando el timeout de estado caduca, los valores de bit de estado cambian a 0. Los valores de bit de estado se pueden visualizar en la ficha Asignación de E/S de IOScanner o a través del servidor web. El timeout de estado se aplica a los canales del dispositivo esclavo.

4

Para los dispositivos con configuración avanzada, es posible que se soliciten algunos ajustes adicionales:

oFrecuencia de repetición (ms): valor temporal expresado en ms. Representa el retardo entre dos envíos de una petición. El valor debe ser inferior al del Timeout de estado (ms).

oID unidad: ID de unidad del dispositivo esclavo de Modbus TCP (valor predeterminado 255).

Consulte la Device Type Manager Guía del usuario.