Una red planificada aumenta la eficacia de instalación y reduce el tiempo y los costes de instalación. Para planificar la red es necesario diseñar previamente la interconexión de los materiales (conmutadores, cables, puertos).
Para diseñar y planificar la red Ethernet industrial, consulte la documentación correspondiente, como por ejemplo el Media Planning and Installation Manual de ODVA. Puede descargar este manual desde el ODVA website.
Utilice el tipo de conmutador adecuado para las necesidades específicas de su red:
Si necesita… |
planifique el uso de… |
---|---|
diagnósticos de red o información sobre el funcionamiento |
conmutadores gestionables |
la disponibilidad de las comunicaciones en caso de pérdida de conexión física |
conmutadores redundantes |
una red de largo alcance (fibra óptica) |
un conmutador con conector SC dúplex |
Los concentradores pueden reducir el ancho de banda disponible, lo que puede provocar una pérdida de peticiones o que ya no se gestionen los dispositivos.
AVISO |
PÉRDIDA DE DATOS |
No utilice un concentrador para configurar una red Ethernet industrial. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Para obtener más información acerca de los conmutadores, consulte la Guía esencial: redes, conectividad y servidores web.
En estas tablas se muestran las referencias de cable que se pueden usar en la red.
En una instalación normal puede utilizar los siguientes cables:
Referencia |
Descripción |
Detalles |
Longitud |
---|---|---|---|
490NTW000•• |
Cable blindado Ethernet para conexiones DTE |
Cable estándar, equipado con conectores RJ45 en cada extremo para DTE. Conforme a la CE |
2, 5, 12, 40 u 80 m (6.56, 16.4, 39.37, 131.23 o 262.47 ft) |
490NTW000••U |
Cable estándar, equipado con conectores RJ45 en cada extremo para DTE. De conformidad con UL |
2, 5, 12, 40 u 80 m (6.56, 16.4, 39.37, 131.23 o 262.47 ft) |
|
TCSECE3M3M••S4 |
Cable para entornos severos, equipado con conectores RJ45 en cada extremo. De conformidad con la CE |
1, 2, 3, 5 o 10 m (3,28, 6,56, 9,84, 16,4 o 32,81 pies) |
|
TCSECU3M3M••S4 |
Cable para entornos severos, equipado con conectores RJ45 en cada extremo. De conformidad con UL |
1, 2, 3, 5 o 10 m (3,28, 6,56, 9,84, 16,4 o 32,81 pies) |
|
TCSECL1M1M••S2•• |
Cable para entornos severos. 2 conectores M12. De conformidad con la CE |
1, 3, 10, 25 o 40 m (3,28, 9,84, 32,8, 82,02 o 131,23 pies) |
|
TCSECL1M3M••S2•• |
Cable para entornos severos. 1 conector M12 1 conector RJ45 De conformidad con la CE |
1, 3, 10, 25 o 40 m (3,28, 9,84, 32,8, 82,02 o 131,23 pies) |
En redes de fibra óptica puede utilizar estos cables:
Referencia |
Descripción |
Detalles |
Longitud |
---|---|---|---|
490NOC00005 |
Cable de fibra óptica de vidrio para conexiones DTE |
1 conector SC 1 conector MT-RJ |
5 m (16,4 pies) |
490NOT00005 |
1 conector ST (BFOC) 1 conector MT-RJ |
5 m (16,4 pies) |
|
490NOR00003 |
2 conectores MT-RJ |
3 m (9,8 pies) |
|
490NOR00005 |
2 conectores MT-RJ |
5 m (16,4 pies) |