Estrategia de asignación de direcciones IP

Descripción general

En esta sección se describen los pasos a seguir para implementar la estrategia de asignación de direcciones IP de los dispositivos de red:

oConfigurar el puerto Ethernet industrial del controlador:

oAjustes de red: dirección IP, máscara de subred y dirección de pasarela.

oElegir el método de direccionamiento IP que desea utilizar.

oConfigurar gestor de protocolo.

Configuración del puerto Ethernet industrial

Paso

Action

1

En Dispositivos, haga doble clic en el nodo del puerto Ethernet industrial. Se muestra la ficha de configuración, parecida a la siguiente:

G-SE-0076008.1.gif-high.gif

 

 

Nota:    Si está en modalidad online, verá las dos ventanas. No puede editarlas. Si está en modalidad offline, verá las ventanas Parámetros configurados y Opciones de topología en anillo en función de la referencia del controlador. Puede editarlas.

2

Seleccione Dirección IP fija.

3

Defina la Dirección IP.

Esta dirección IP se utiliza para la planificación de la red.

4

Defina la Máscara de subred.

5

Compruebe que la Dirección de pasarela esté, de forma predeterminada, en 0.0.0.0.

La dirección de pasarela permite enrutar un mensaje a un dispositivo que no se encuentre en la red local.

Si no hay ninguna pasarela, la dirección de la pasarela será 0.0.0.0.

6

Seleccione las casillas de verificación de Parámetros de seguridad:

oServidor web activo: esta opción se utiliza durante las fases de configuración y mantenimiento

oServidor FTP activo: esta opción la utiliza el Servicio FDR

7

Seleccione la casilla de verificación Servidor DHCP activo si utiliza un servidor DHCP para asignar direcciones IP.

Para obtener más información, consulte Métodos de direccionamiento IP.