Solución de problemas

Problemas principales

Síntomas

Causas posibles

Resolución

Administrador de Ethernet industrial o Modbus TCP IOScanner se presenta con un triángulo rojo en el árbol Dispositivos.

La configuración no es compatible con la versión del controlador.

oCompilar > Limpiar todo

oCompilar > Rebuild all

oAsegúrese de que el controlador cuente con la última versión del firmware.

Los dispositivos se muestran con un triángulo rojo en Dispositivos.

El controlador no puede comunicarse con el dispositivo.

oVerifique el cableado y el arranque del dispositivo.

oVerifique la dirección IP del dispositivo (mediante el servicio de ping remoto a la dirección IP del dispositivo).

oVerifique si el dispositivo es compatible con la petición de lectura/escritura.

oVerifique si los registros a los que se ha accedido son relevantes para ese dispositivo en cuestión.

oVerifique si los registros a los que se ha accedido no están protegidos contra escritura.

oVerifique que el servicio FDR (sustitución rápida de dispositivo) está configurado correctamente en el dispositivo.

oVerifique que el parámetro Dirección IP maestra esté configurado correctamente en el dispositivo.

Los dispositivos/canales se muestran en rojo temporalmente.

El cableado es inestable.

Verifique el cableado.

La configuración requiere algún ajuste.

oAumente el valor de timeout de estado.

oAumente el valor de frecuencia de repetición.

La carga es demasiado importante para el gestor de protocolo.

Verifique la ficha Recursos de explorador.

Algunos de los estados del dispositivo no están presentes en la aplicación.

Dispositivo esclavo Modbus TCP:

La frecuencia de repetición es demasiado lenta (el valor es demasiado alto).

Disminuya el valor de la frecuencia de repetición para los canales asociados a ese dispositivo.

Algunos de los estados del dispositivo no están presentes en la aplicación.

La tarea de ciclo de bus no es lo suficientemente rápida.

oAsocie el explorador a otra tarea (Modbus TCP IOScanner).

oDisminuya el valor de ciclo de la tarea asociada.