Configuración de un Modbus TCP IOScanner
Antes de configurar el Modbus TCP IOScanner:
oEstablece la dirección IP del Ethernet 2 en la modalidad fija. Debe ser diferente de 0.0.0.0.
oLos dispositivos conectados deben estar en la misma subred que el puerto Ethernet 2
Para obtener más información sobre la dirección IP, consulte Configuración Ethernet.
Añadir un Modbus TCP IOScanner
El nodo Modbus TCP IOScanner se agrega automáticamente cuando se añade un esclavo en el nodo Ethernet 2.
Configurar un Modbus TCP IOScanner
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En Dispositivos, haga doble clic en Modbus_TCP_IOScanner. Resultado: Aparece la ventana de configuración. |
|
2 |
Seleccione la ficha IOScanner I/O Mapping.
|
|
3 |
Seleccione la Tarea de ciclo de bus en la lista desplegable: oEmplear configuración de ciclo del bus de orden superior(predeterminado), oMAST, o oTarea existente del proyecto. NOTA: El parámetro de la tarea de ciclo de bus en el editor de asignación E/S del dispositivo que contiene el Modbus TCP IOScanner define la tarea como responsable de actualizar las imágenes E/S ((%QW, %IW). Estas imágenes se corresponden con la solicitud Modbus enviada a los esclavos Modbus y a los bits de estado. |
NOTA: Cuando se configura elModbus TCP IOScanner, se ignora el archivo de configuración de Post para la red Ethernet 2