Configuración de la TeSys™ island en EcoStruxure Machine Expert
Configuración de la TeSys™ island
Para configurar la TeSys™ island, haga doble clic en el nodo TeSys_island del árbol Dispositivos.
Resultado: El editor de dispositivo de TeSys_island se muestra en la vista del editor de varias fichas de Logic Builder con la configuración predeterminada y las fichas predeterminadas del editor de dispositivo (por ejemplo, Configuración, Parámetros, I/O Mapping).
Para obtener más información, consulte el capítulo Cuadros de diálogo del editor de dispositivo común en la Guía de programación.
Apertura de la ficha Configuración
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haga doble clic en el nodo TeSys_island en el árbol Dispositivos. Resultado: El editor de dispositivo de TeSys_island se muestra en la vista del editor de varias fichas de Logic Builder. ![]()
|
2 |
Para la configuración inicial, haga clic en el botón Start offline para cargar la configuración predeterminada y, a continuación, haga clic en el vínculo Edit configuration.... Resultado: La ficha Configuración se abre en el editor de dispositivo de TeSys_island y permite la configuración de la TeSys™ island en una trama FDT (Herramienta de dispositivo de campo). ![]()
|
El modo de configuración offline se indica de la siguiente forma:
oCon la línea azul en la barra de herramientas y el estado Device not connected.
oCon el estado rojo Disconnected en la barra de estado.
Ya puede configurar los parámetros de la TeSys™ island en el modo offline con el concepto de avatar.
Concepto de Avatar del DTM de la TeSys™ island
El DTM de la TeSys™ island utiliza el concepto de avatar. Los Avatars son representaciones funcionales y digitales de los procesos y los módulos físicos disponibles en la TeSys™ island.
Están disponibles los tipos de avatars siguientes:
Avatar |
Representación |
Descripción |
---|---|---|
Sistema |
Acoplador de bus |
Gestión e integración de la TeSys™ island. |
Dispositivo |
Módulos independientes (como un arrancador, módulos de entrada/salida) |
Gestión de módulos como dispositivos independientes. |
Cargar |
Operación de módulo relacionada con una carga concreta. |
Gestión de distintas aplicaciones de tipo de carga. Por ejemplo, un avatar de motor de avance y retroceso incluye un arrancador de avance y retroceso junto con lógica de funcionamiento de avance y retroceso previamente programada. |
Para obtener más información sobre el concepto de avatar y los parámetros de la TeSys™ island, consulte la ayuda online de la biblioteca DTM de la TeSys™ island que se ofrece mediante la ayuda contextual de EcoStruxure Machine Expert.
Descarga de la configuración en la TeSys™ island
Una vez definida la configuración de los parámetros de la TeSys™ island en el modo offline, debe descargar los ajustes en la TeSys™ island mediante la ejecución de uno de los comandos siguientes:
oHaga clic en el botón Descargar desde la ficha Configuración del editor de dispositivo.
oHaga clic con el botón derecho del ratón en el nodo TeSys_island del árbol Dispositivos y ejecute el comando Download to Device.
Resultado: Se establece una conexión con la TeSys™ island:
oLa línea de estado de la barra de herramientas cambia a color naranja e indica Device connected.
oLa barra de estado cambia a color verde e indica Connected.
Esto indica que los ajustes de configuración se han transferido correctamente a la TeSys™ island.