Mostrar mensajes de error

Descripción

Pueden mostrarse mensajes de error seleccionados a través de las salidas de señal.

Para poder mostrar un mensaje de error a través de una señal de salida, la función de salida de señal "Selected Warning" o "Selected Error" debe estar parametrizada, véase el capítulo Entradas y salidas digitales.

Con los parámetros MON_IO_SelWar1 y MON_IO_SelWar2 se indican los códigos de error con la clase de error 0.

Con los parámetros MON_IO_SelErr1 y MON_IO_SelErr2 se indican los códigos de error con las clases de error 1 ... 4.

Si se detecta un error indicado en estos parámetros, se establece la salida de señal correspondiente.

Encontrará una lista de los mensajes de error ordenada por códigos de error en el capítulo Mensajes de error.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

MON_IO_SelWar1

Función de salida de señal Selected Warning (clase de error 0): código del primer error.

Este parámetro determina el código de un error de la clase de error 0 que debe activar la función de salida de señal.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

0

65535

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 15120

IDN P-0-3059.0.8

MON_IO_SelWar2

Función de salida de señal Selected Warning (clase de error 0): código del segundo error.

Este parámetro determina el código de un error de la clase de error 0 que debe activar la función de salida de señal.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

0

65535

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 15122

IDN P-0-3059.0.9

MON_IO_SelErr1

Función de salida de señal Selected Error (clase de error 1 a 4): código del primer error.

Este parámetro establece el código de un error de las clases de error 1 ... 4 que debe activar la función de salida de señal.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

0

65535

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 15116

IDN P-0-3059.0.6

MON_IO_SelErr2

Función de salida de señal Selected Error (clase de error 1 a 4): código del segundo error.

Este parámetro establece el código de un error de las clases de error 1 ... 4 que debe activar la función de salida de señal.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

0

65535

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 15118

IDN P-0-3059.0.7