Último error detectado - bits de estado
Los parámetros _WarnLatched y _SigLatched contienen información sobre errores de la clase de error 0 y errores de las clases de error 1 ... 4.
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unidad Valor mínimo Configuración de fábrica Valor máximo |
Tipo de datos R/W Permanente Expert |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
---|---|---|---|---|
(Mon) (WrnS) |
Errores memorizados de la clase de error 0, codificados por bits. En caso de Fault Reset, los bits se ajustan a 0. Los bits 10 y 13 se ajustan automáticamente a 0.
Estado de la señal: 0: No activado 1: Activado
Asignación de bits: Bit 0: General Bit 1: Reservado Bit 2: Rango sobrepasado (final de carrera de software, Tuning) Bit 3: Reservado Bit 4: Modo de funcionamiento activo Bit 5: Interfaz de puesta en marcha (RS485) Bit 6: Bus de campo integrado Bit 7: Reservado Bit 8: Error de seguimiento Bit 9: Reservado Bit 10: Entradas STO_A y/o STO_B Bits 11 ... 12: Reservado Bit 13: Tensión del bus DC baja, o falta fase de red Bits 14 ... 15: Reservado Bit 16: Interfaz de encoder integrado Bit 17: Temperatura elevada en el motor Bit 18: Temperatura elevada en la etapa de potencia Bit 19: Reservado Bit 20: Tarjeta de memoria Bit 21: Módulo de bus de campo Bit 22: Módulo de encoder Bit 23: Módulo de seguridad eSM Bits 24 … 27: Reservado Bit 28: Transistor para sobrecarga de la resistencia de frenado (I2t) Bit 29: Sobrecarga de la resistencia de frenado (I2t) Bit 30: Sobrecarga de la etapa de potencia (I2t) Bit 31: Sobrecarga del motor (I2t)
Las funciones de supervisión varían en función del producto. Tipo: decimal sin signo - 4 bytes |
- - - - |
UINT32 R/- - - |
Modbus 7192 IDN P-0-3028.0.12 |
(Mon) (SiGS) |
Estado almacenado de las señales de supervisión. Estado de la señal: 0: No activado 1: Activado
Asignación de bits: Bit 0: Fallo general Bit 1: Final de carrera de hardware (LIMP/LIMN/REF) Bit 2: Rango sobrepasado (final de carrera de software, Tuning) Bit 3: Quick Stop a través del bus de campo Bit 4: Error en el modo de funcionamiento activo Bit 5: Interfaz de puesta en marcha (RS485) Bit 6: Bus de campo integrado Bit 7: Reservado Bit 8: Error de seguimiento Bit 9: Reservado Bit 10: Entradas STO a 0 Bit 11: Diferentes entradas STO Bit 12: Reservado Bit 13: Tensión del bus DC baja Bit 14: Tensión del bus DC alta Bit 15: Falta la fase de red Bit 16: Interfaz de encoder integrado Bit 17: Sobretemperatura del motor Bit 18: Sobretemperatura de la etapa de potencia Bit 19: Reservado Bit 20: Tarjeta de memoria Bit 21: Módulo de bus de campo Bit 22: Módulo de encoder Bit 23: Módulo de seguridad eSM Bit 24: Reservado Bit 25: Reservado Bit 26: Conexión del motor Bit 27: Sobrecorriente/cortocircuito en el motor Bit 28: Frecuencia de señal piloto demasiado elevada Bit 29: Detectado error de memoria no volátil Bit 30: Arranque del motor (hardware o parámetros) Bit 31: Detectado error del sistema (por ejemplo, watchdog, interfaz de hardware interna)
Las funciones de supervisión varían en función del producto. Tipo: decimal sin signo - 4 bytes |
- - - - |
UINT32 R/- - - |
Modbus 7184 IDN P-0-3028.0.8 |